• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® Functionele uitbreidingen

Functionele uitbreidingen verhogen de flexibiliteit van een frequentieregelaar door uitbreiding van in- en uitgangen en door specifieke interfaces voor een breed scala aan encoders en resolvers.

Download de optieportfolio

  • Voorziet VACON® 100 producten van de veiligheidsfunctie Safe Torque Off (STO). De optiekaart beschikt tevens over een ATEX-thermistoringang als beveiliging tegen oververhitting van de motor wanneer de motor zich in een ATEX-omgeving bevindt. Er is ook een relaisuitgang beschikbaar voor het aangeven van de STO-functie
  • Safe Torque Off (STO) tot SIL3 met gebruikmaking van twee onafhankelijke digitale ingangskanalen
  • ATEX-thermistoringang
  • Eén relaisuitgang voor de STO-functie
  • Slot: E
  • Voorziet VACON® NXP producten met Safe Torque Off (STO). De optiekaart beschikt tevens over een ATEX-thermistoringang als beveiliging tegen oververhitting van de motor wanneer de motor zich in een ATEX-omgeving bevindt. De optiekaart heeft ook 2 relaisuitgangen.
  • Safe Torque Off (STO) tot SIL2, PL d, Cat. 3 met gebruikmaking van 2 onafhankelijke digitale ingangskanalen
  • ATEX-thermistoringang
  • 1 NO-relaisuitgang
  • 1 NO/NC-relaisuitgang
  • Slot: B
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXS en VACON® NXP frequentieregelaars
  • 6 digitale ingangen, 24 V DC
  • 1 open-collector digitale uitgang
  • 2 analoge ingangen (0...10 V of -10…+10 V of 0…20 mA)
  • 1 analoge uitgang (0…10 V of 0…20 mA)
  • Referentie van +10 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: A
  • Voorziet in twee relaisuitgangen voor VACON® NXS en VACON® NXP producten
  • 2 NO/NC-relaisuitgangen
  • Slot: B
  • Voorziet in 2 relaisuitgangssignalen en een thermistoringang als beveiliging tegen oververhitting voor VACON® NXS en VACON® NXP producten
  • 1 NO/NC-relaisuitgang
  • 1 NO-relaisuitgang
  • 1 PTC-thermistoringang
  • Slot: B
  • Dient om VACON® NXP producten aan te sluiten op puls-/incrementele encoders van het type TTL en TTL(R) volgens de RS422-specificatie
  • Differentiële A+, A-, B+, B-, Z+ en Z- signalen
  • 1 kwalificatie-ingang, gebruikt om de Z-puls te volgen
  • 1 snelle digitale ingang, gebruikt om zeer korte pulsen te volgen
  • Selecteerbare voedingsspanning van encoder +5/+15/+24 V
  • Slot: C
  • Dient om VACON® NXP producten aan te sluiten op puls-/incrementele encoders van het type HTL
  • Differentiële A+, A-, B+, B-, Z+ en Z- signalen
  • 1 kwalificatie-ingang, gebruikt om de Z-puls te volgen
  • 1 snelle digitale ingang, gebruikt om zeer korte pulsen te volgen
  • Selecteerbare voedingsspanning van encoder +5/+15/+24 V
  • Slot: C
  • Dient om 2 puls-/incrementele encoders van het type HTL aan te sluiten op een VACON® NXP product
  • Differentiële A+, A-, B+, B-, Z+ en Z- signalen
  • 1 kwalificatie-ingang, gebruikt om de Z-puls te volgen
  • 1 snelle digitale ingang, gebruikt om zeer korte pulsen te volgen
  • Selecteerbare voedingsspanning van encoder +15/+24 V
  • Slot: C
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXS en VACON® NXP frequentieregelaars. Vergelijkbaar met OPTA1, behalve dat de analoge in- en uitgangen in OPTA8 galvanisch gescheiden zijn
  • 6 digitale ingangen, 24 V DC
  • 1 open-collector digitale uitgang
  • 2 analoge ingangen (0...10 V of -10…+10 V of 0…20 mA)
  • 1 analoge uitgang (0…10 V of 0…20 mA)
  • Referentie van +10 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: A
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXS en VACON® NXP frequentieregelaars. Vergelijkbaar met OPTA1, behalve dat de connectoren in OPTA9 een dwarsdoorsnede van 2,5 mm² hebben
  • 6 digitale ingangen, 24 V DC
  • 1 open-collector digitale uitgang
  • 2 analoge ingangen (0...10 V of -10…+10 V of 0…20 mA)
  • 1 analoge uitgang (0…10 V of 0…20 mA)
  • Referentie van +10 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: A
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXL frequentieregelaars
  • 3 digitale ingangen, 24 V DC
  • 1 open-collector digitale uitgang
  • 1 NO-relaisuitgang
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: E
  • Dient om puls-/incrementele encoders van het type HTL aan te sluiten op VACON® NXP producten
  • De optiekaart voorziet ook in een uitgangssignaal voor de encoderrichting en een pulsuitgangssignaal voor de encoder, dat wordt gegenereerd door deling van de ingangspulsen vanuit de encoder.
  • Differentiële A+, A-, B+, B-, Z+ en Z- signalen
  • 1 digitale uitgang voor encoderrichting
  • 1 digitale uitgang voor encoderuitgang, een programmeerbare deler
  • Selecteerbare voedingsspanning van encoder +15/+24 V
  • Slot: C
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXL frequentieregelaars
  • 3 digitale ingangen, 24 V DC
  • 1 PTC-thermistoringang
  • 1 NO-relaisuitgang
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: E
  • Dient om sin/cos incrementele encoders aan te sluiten op een VACON® NXP product
  • Differentiële signalen van het type SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ en R- (1 volt piek-tot-piek)
  • Selecteerbare voedingsspanning encoder +5/+15/+24V
  • Slot: C
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXS en VACON® NXP frequentieregelaars
  • 6 digitale ingangen, 42…240 V AC
  • 1 open-collector digitale uitgang
  • 1 analoge ingang 0…10 V
  • 1 analoge ingang -10…+10 V
  • 1 analoge uitgang 0…10 V
  • 1 analoge uitgang 0…20 mA
  • Spanningsuitgang van +15 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: A
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen voor het regelen van VACON® NXP frequentieregelaars
  • 6 galvanisch gescheiden digitale ingangen, 24 V DC
  • 2 analoge ingangen (0...10 V of -10…+10 V of 0…20 mA)
  • 2 analoge uitgangen (0...10 V of -10…+10 V of 0…20 mA)
  • Referentie van +10 V DC en -10 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • Slot: A
  • Voorziet in extra digitale ingangs- en/of digitale uitgangssignalen voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® NX en ook in VACON® 100 en VACON® 20 series
  • 6 configureerbare digitale ingangs-/uitgangssignalen
  • 0…24 V DC bij configuratie als ingang
  • Open-collector bij configuratie als uitgang
  • Signaaltype wordt geselecteerd met behulp van jumpers
  • Spanningsuitgang van +24 V DC
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in extra relaisuitgangssignalen en een thermistoringang voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® NX en ook in VACON® 100 en VACON® 20 series
  • 1 NO-relaisuitgang
  • 1 NO/NC-relaisuitgang
  • 1 PTC-thermistoringang
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in een analoog ingangssignaal en twee analoge uitgangssignalen voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® NX en ook in VACON® 100 en VACON® 20 series
  • 1 galvanisch gescheiden analoge ingang (0…20 mA)
  • 2 galvanisch gescheiden analoge uitgangen (0…20 mA)
  • Spanningsuitgang van +24 V DC
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in drie extra relaisuitgangssignalen voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® NX en ook in VACON® 100 en VACON® 20 series
  • 3 NO-relaisuitgangen
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in drie kanalen voor temperatuurmeting voor VACON® NXS en VACON® NXP frequentieregelaars
  • 2 Pt 100-sensoringangen (3-draads)
  • Meetkanaal 3 maakt 1-3 sensoren in serie mogelijk
  • Meetbereik van -30…+200 °C
  • Voor nieuwe installaties adviseren we de optie OPTBH
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Voorziet in vijf digitale ingangen met hoge spanning en een relaisuitgang voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® NX en ook in VACON® 100 en VACON® 20 series
  • 5 digitale ingangen, 42…240 V AC
  • 1 NO-relaisuitgang
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Maakt een snelheidsterugkoppeling vanuit een EnDat 2-encoder naar een VACON® NXP frequentieregelaar mogelijk. Gebruik de EnDat-interface om de absolute positie van de as uit te lezen. De optiekaart geeft een gesimuleerd pulsencodersignaal af volgens de RS422-specificatie
  • Voor een motorregeling met terugkoppeling moeten er sin/cos-signalen beschikbaar zijn
  • Absolute encoder met EnDat 2-protocol
  • Differentiële DATA, CLOCK en sin/cos (1 Vpp) ingang
  • Selecteerbare voedingsspanning van encoder +5/+12/+15 V
  • 2 snelle digitale ingangen voor het volgen van korte pulsen
  • Incrementele uitgangssignalen van het type A+, A-, B+ en B- volgens de RS422-specificatie
  • Slot: C
  • Maakt snelheidsterugkoppeling vanuit een resolver naar een VACON® NXP frequentieregelaar mogelijk. De kaart is voorzien van een gesimuleerde pulsencoderuitgang
  • Configureerbare signaalfrequentiebekrachtiging, 2-20 kHz
  • Differentiële sin/cos-terugkoppelingssignalen
  • Differentiële HTL-ingang vastzetten voor markering positiegegevens
  • Differentiële HTL-encoderingang (signalen A, B en Z)
  • Differentiële encoderuitgang met HTL-simulatie (signalen A, B en Z)
  • Slot: C
  • Maakt een snelheidsterugkoppeling vanuit een EnDat 2.1-encoder naar een VACON® NXP frequentieregelaar mogelijk. Gebruik de EnDat-interface om de absolute positie van de as uit te lezen
  • Voor een motorregeling met terugkoppeling moeten er sin/cos-signalen beschikbaar zijn.
  • Ondersteuning van EnDat 2.1-protocol
  • Differentiële signalen van het type DATA+, DATA-, CLOCK+ en CLOCK-
  • Differentiële signalen van het type SIN+, SIN-, COS+ en COS- (1 volt piek-tot-piek)
  • Selecteerbare voedingsspanning van encoder +5/+12/+15 V
  • Slot: C
  • Voorziet in extra uitgangssignalen voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® 100 en VACON® 20 series
  • 1 open-collector digitale uitgang
  • 1 analoge uitgang (0…10 V of 0…20 mA)
  • 1 NO-relaisuitgang
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in drie kanalen voor temperatuurmeting voor VACON® frequentieregelaars. Kan worden gebruikt in VACON® NXS, VACON® NXP en VACON® 100 producten
  • 3 kanalen voor temperatuurmeting
  • Ondersteuning van Pt 100-, Pt 1000-, Ni 1000- en KTY84-sensoren
  • Meetbereik van -50…+200 °C
  • Alle meetkanalen ondersteunen 1…3 Pt 100-sensoren in serie
  • Slots VACON® NXS/P: BCDE
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Maakt het mogelijk om VACON® NXP frequentieregelaars aan te sluiten via glasvezelkabels. Gebruik de verbinding voor de communicatie tussen frequentieregelaars of voor parallelle aansluiting van frequentieregelaars om meer vermogen te realiseren.
  • 2 glasvezelparen
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Maakt het mogelijk om VACON® NXP frequentieregelaars aan te sluiten via glasvezelkabels. Gebruik de verbinding voor de communicatie tussen frequentieregelaars of voor parallelle aansluiting van frequentieregelaars om meer vermogen te realiseren. De kaart is ook voorzien van een CAN-interface voor het bewaken van meerdere frequentieregelaars, voor aangepaste CAN-communicatie of voor I/O-uitbreiding.
  • 1 glasvezelpaar
  • Galvanisch gescheiden CAN-interface (stekkerconnector met 3 pinnen)
  • CAN-toepassing volgens IEC 61131
  • MonitorBus
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Maakt het mogelijk om VACON® NXS en VACON® NXP frequentieregelaars via een RS232-verbinding aan te sluiten op een pc
  • Galvanisch gescheiden RS232-interface
  • D9-connector
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Voorziet in een CAN-interface voor de IEC 61131-toepassing van VACON® NXP frequentieregelaars. Gebruik de CAN-interface voor het bewaken van meerdere frequentieregelaars, voor aangepaste CAN-communicatie of voor I/O-uitbreiding.
  • Galvanisch gescheiden CAN-interface (stekkerconnector met 3 pinnen)
  • CAN-toepassing volgens IEC 61131
  • MonitorBus
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Voorziet VACON® NXP frequentieregelaars van een interface voor het meten van de net-/lijnspanning. De kaart bevat onder meer een transformator om de lijnspanning tot een meetbare amplitude te verlagen. De kaart wordt gebruikt in toepassingen zoals AFE, duurzame energie of micronetten
  • Meting van lijnspanning en frequentie
  • Externe spanningstransformator 1:60
  • Ingangsspanning van 380…690 V AC
  • Slots VACON® NXP: C
  • Voorziet in relaisuitgangen voor VACON® 100 HVAC frequentieregelaars die gebruikmaken van oudere stuurkaarten
  • Compatibel met de stuurkaarten 70CVB01015 en 70CVB01418
  • 2 NO/NC-relaisuitgangen
  • 1 NO-relaisuitgang
  • Voorziet in relaisuitgangen en een thermistor voor VACON® 100 HVAC frequentieregelaars die gebruikmaken van oudere stuurkaarten
  • Compatibel met de stuurkaarten 70CVB01015 en 70CVB01418
  • 2 NO/NC-relaisuitgangen
  • 1 PTC-thermistoringang
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen en een RS485-interface voor de VACON® 100 en VACON® 100 FLOW producten. Ook VACON® 100 HVAC producten met nieuwe stuurkaarten ondersteunen deze I/O-kaart
  • Compatibel met de stuurkaart 70CVB01582
  • 6 digitale ingangen van 0…24 V
  • 2 analoge ingangen (0…10 V of 0…20 mA)
  • 1 analoge uitgang (0…10 V of 0…20 mA)
  • 2 NO/NC-relaisuitgangen
  • 1 NO-relaisuitgang
  • Uitgangsreferentiespanning van +10 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • RS485-interface voor veldbus
  • Voorziet in een verscheidenheid aan ingangs- en uitgangssignalen en een RS485-interface voor de VACON® 100 en VACON® 100 FLOW. VACON® 100 HVAC producten met nieuwe stuurkaarten ondersteunen deze I/O-kaart ook
  • Compatibel met de stuurkaart 70CVB01582
  • 6 digitale ingangen, 0…24 V
  • 2 analoge ingangen (0…10 V of 0…20 mA)
  • 1 analoge uitgang (0…10 V of 0…20 mA)
  • 2 NO/NC-relaisuitgangen
  • 1 PTC-thermistoringang
  • Uitgangsreferentiespanning van +10 V DC
  • Externe +24 V DC-voeding of spanningsuitgang
  • RS485-interface voor veldbus
  • Voegt geavanceerde functionele veiligheidsmogelijkheden toe aan de VACON® NXP familie
  • Functies voor veilige stop: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
  • Functies voor veilig toerental: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
  • Encoderingang: Naderingsschakelaar
  • PROFISAFE (vereist OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D
  • Voegt geavanceerde functionele veiligheidsmogelijkheden toe aan de VACON® NXP familie
  • Functies voor veilige stop: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
  • Functies voor veilig toerental: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
  • Encoderingang: Naderingsschakelaar, HTL/TTL
  • PROFISAFE (vereist OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D
  • Voegt geavanceerde functionele veiligheidsmogelijkheden toe aan de VACON® NXP familie
  • Functies voor veilige stop: SS1 – Safe Stop 1, SS2 – Safe Stop 2, SQS – Safe Quick Stop, SBC – Safe Brake Control, SOS – Safe Operating Stop
  • Functies voor veilig toerental: SLS – Safe Limited Speed, SMS – Safe Maximum Speed, SSR – Safe Speed Range, SSM – Safe Speed Monitoring
  • Encoderingang: Naderingsschakelaar, SIN/COS
  • PROFISAFE (vereist OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D