• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Door de frequentieregelaar te besturen via een veldbus verlaagt u de systeemkosten, communiceert u sneller en efficiënter en beschikt u over een eenvoudige gebruikersinterface.

Download de brochure Opties

  • Voorziet de VACON® drive van een AS-i-businterface
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20X: E
  • Voorziet in een RS485-interface voor meerdere protocollen voor VACON® NX producten. De optiekaart is identiek aan de OPTC8, afgezien van de veldbusconnector
  • Ondersteuning van Modbus RTU-protocol
  • Ondersteuning van Metasys N2-protocol
  • Afsluitweerstand kan met een jumper worden geactiveerd
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een PROFIBUS DP-V0-interface voor VACON® NX producten. De optiekaart is identiek aan de OPTC5, afgezien van de veldbusconnector
  • Ondersteuning van PROFIBUS DP-V0-protocol
  • VACON® profiel en PROFIdrive-achtig profiel
  • Afsluitweerstand kan met een jumper worden geactiveerd
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een LonWorks-interface voor VACON® NX en VACON® 100 producten
  • LonWorks-protocol
  • Stekkerconnector met 3 pinnen
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Slots VACON® 100: DE
  • Voorziet in een PROFIBUS DP-V0-interface voor VACON® NX producten. De optiekaart is identiek aan de OPTC3, afgezien van de veldbusconnector
  • Ondersteuning van PROFIBUS DP-V0-protocol
  • VACON® profiel en PROFIdrive-achtig profiel
  • Afsluitweerstand kan met een jumper worden geactiveerd
  • Sub-D9-connector
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Voorziet in een CANopen-interface voor VACON® NX producten
  • Ondersteuning van CANopen-protocol
  • VACON® profiel en CiA 402-achtig profiel
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een DeviceNet-interface voor VACON® NX producten
  • Ondersteuning van DeviceNet-protocol
  • VACON® profiel en CIP AC Drive-achtig profiel
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een RS485-interface voor meerdere protocollen voor VACON® NX producten. De optiekaart is identiek aan de OPTC2, afgezien van de veldbusconnector
  • Ondersteuning van Modbus RTU-protocol
  • Ondersteuning van Metasys N2-protocol
  • Afsluitweerstand kan met een jumper worden geactiveerd
  • Sub-D9-connector
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een Modbus TCP-interface voor VACON® NX producten
  • Modbus TCP-protocol
  • 1x RJ45-connector
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een BACnet MS/TP-interface voor VACON® NX producten
  • BACnet MS/TP-protocol (op basis van RS485)
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots NXS/NXP: DE
  • Slots NXL: DE
  • Voorziet in een PROFINET-interface voor VACON® NX producten
  • PFOFINET-protocol
  • VACON® profiel en PROFIdrive-achtig profiel
  • 1x RJ45-connector
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een EtherNet/IP-interface voor VACON® NX producten
  • EtherNet/IP-protocol
  • VACON® profiel en CIP AC Drive-achtig profiel
  • 1x RJ45-connector
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® NXL: DE
  • Voorziet in een PROFIBUS DP-V1-interface voor VACON® 100 en VACON® 20 producten. De optiekaart is identiek aan de OPTE5, afgezien van de veldbusconnector
  • Ondersteuning van PROFIBUS DP-V0- en DP-V1-protocol
  • VACON® profiel en PROFIdrive-achtig profiel
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® 100: DE
  • Slots VACON® 20: E
  • Door PI gecertificeerd volgens de PROFIBUS-standaard
  • Voorziet in een PROFIBUS DP-V1-interface voor VACON® 100 en VACON® 20 producten. De optiekaart is identiek aan de OPTE3, afgezien van de veldbusconnector
  • Ondersteuning van PROFIBUS DP-V0- en DP-V1-protocol
  • VACON® profiel en PROFIdrive-achtig profiel
  • Sub-D9-connector
  • Slots VACON® 100: DE
  • Slots VACON® 20: E
  • Door PI gecertificeerd volgens de PROFIBUS-standaard
  • Deze optiekaart voorziet in een CANopen-interface voor VACON® 100 en VACON® 20 producten
  • Ondersteuning van CANopen-protocol
  • VACON® profiel en CiA 402-achtig profiel
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® 100: DE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in een DeviceNet-interface voor VACON® 100 en VACON® 20 producten
  • Ondersteuning van DeviceNet-protocol
  • VACON® profiel en CIP AC Drive-achtig profiel
  • Stekkerconnector met 5 pinnen
  • Slots VACON® 100: DE
  • Slots VACON® 20: E
  • Voorziet in een Ethernet-interface voor meerdere protocollen voor VACON® NXS, VACON® NXP, VACON® 100 en VACON® 20 producten
  • Ondersteuning van TCP/UDP-, PROFINET- en EtherNet/IP-protocol
  • Ondersteuning van MRP- en RSTP-protocol
  • 2 x RJ45-connectoren met ingebouwde schakelaar
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Slots VACON® 100: DE
  • Slots VACON® 20: E
  • Door ODVA gecertificeerd volgens de EtherNet/IP-standaard
  • Door PI gecertificeerd volgens de PROFINET-standaard (conformiteitsklasse B)
  • Voorziet in een EtherCAT-interface voor VACON® NXP, VACON® 100 en VACON® 20 producten
  • Ondersteuning van EtherCAT-protocol
  • Gebaseerd op BECKHOFF ASIC
  • VACON® profiel en CiA 402-achtig profiel
  • 2x RJ45-connectoren
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Slots VACON® 100: DE
  • Slots VACON® 20: E