Bespaar energie en verleng de levensduur van koeltoepassingen
De VLT® Refrigeration Drive FC 103 is ontworpen om aanzienlijk te besparen op de levenscycluskosten van uw koelsystemen. Deze frequentieregelaar verhoogt het rendement en de betrouwbaarheid en beschikt over geïntegreerde procesregelingsfuncties, terwijl de inbedrijfstellingsomgeving specifiek is ontworpen om aan de vereisten van koeltoepassingen te voldoen. De frequentieregelaar is ook uitgerust met een setupwizard waarin algemene koeltechnische termen worden gebruikt. Daardoor kunnen koeltechnici en -installateurs de frequentieregelaar eenvoudig en veilig in bedrijf stellen.
De continue toerenregeling van de VLT Refrigeration Drive maakt intelligente capaciteitsregeling mogelijk. De frequentieregelaar zorgt voor stabiliteit en stemt de capaciteit af op de werkelijke belasting. Zo verbetert u de prestatiecoëfficiënt van het hele systeem en kunt u aanzienlijke energiebesparingen realiseren in zeer uiteenlopende toepassingen.
De frequentieregelaar bevat alle modules die nodig zijn om te voldoen aan de EMC-normen. Het geïntegreerde, schaalbare RFI-filter minimaliseert de elektromagnetische interferentie, terwijl de geïntegreerde DC-tussenkringspoel de harmonische vervorming in het voedingsnetwerk beperkt. Omdat die functies in de fabriek worden aangebracht in de frequentieregelaar, is er minder kastruimte nodig. Efficiënte EMC-voorzieningen maken het ook mogelijk om kabels met een kleinere doorsnede te gebruiken, wat de installatiekosten verlaagt.
Een betrouwbare werking in uitdagende omgevingen is mogelijk dankzij de speciaal gecoate elektronica
Externe koeling of overdimensionering is niet meer nodig, omdat de frequentieregelaar bij een omgevingstemperatuur tot 50 °C efficiënt werkt zonder reductie
Het geïntegreerde, schaalbare RFI-filter minimaliseert de elektromagnetische interferentie, terwijl de geïntegreerde DC-tussenkringspoel de harmonische vervorming in het voedingsnetwerk beperkt. Omdat deze functies zijn geïntegreerd, is er minder kastruimte nodig.
Efficiënte EMC-voorzieningen maken het ook mogelijk om kabels met een kleinere doorsnede te gebruiken, wat de installatiekosten verlaagt.
Kunt u niet vinden wat u zoekt, zoals een 3D-model of tekening? Sorteer en filter onderstaande tabel met behulp van de pictogrammen bovenaan de kolommen.
Type
Naam
Bijgewerkt
Downloaden
Bestandstype
Software
MyDrive® Suite biedt alle software die u nodig hebt om de VLT® Refrigeration Drive FC 103 te selecteren, integreren, programmeren en bedienen, op één plek.
Type
Software Characteristic
Naam
Versie
Vrijgegeven
Status
Downloaden
Bestandstype
Casestudies
Binnenkort verkrijgbaar...
Binnenkort verkrijgbaar...
Gerelateerde toepassingen
Pompen, ventilatoren, compressoren, condensatoren en verdampers.
Troubleshooting
Nieuws
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.