• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Centrale servoregelaar met flexibele modulariteit

Het VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 systeem is een universele centrale servo-oplossing en maakt deel uit van het VLT® FlexMotion™ concept.

De flexibiliteit en modulariteit ten aanzien van hardware en software biedt u de vrijheid om machines te ontwerpen of te bouwen die geheel zijn afgestemd op de specifieke toepassingseisen.

Lees meer over VLT® FlexMotion™

De MSD 510 omvat de volgende modules:

  • VLT® Power Supply Module PSM 510
  • VLT® Servo Drive Module SDM 511 voor enkele as en SDM 512 voor dubbele as
  • VLT® Decentral Access Modules DAM 510
  • VLT® Auxiliary Capacitor Module ACM 510

Voor een optimale ruimtebenutting zijn sommige modules leverbaar in twee behuizingsgroottes: 50 mm of 100 mm breed.

Snelle en storingsvrije installatie

Profiteer van eenvoudige montage en storingsvrije installatie dankzij een uniek 'click-and-lock' concept waarbij de DC-tussenkring en de stuurspanning in de achterwand van elke module zijn geïntegreerd. Afhankelijk van de machinearchitectuur kunt u de MSD 510 als zelfstandig centraal concept of, in combinatie met de VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 en VLT® Decentral Servo Drive DSD 510, in een gemengd systeem gebruiken. Uitbreidingen van of aanpassingen aan de machine zijn eenvoudig uit te voeren – simpelweg een kwestie van modules toevoegen of vervangen.     

Kies het door u gewenste protocol

Open connectiviteit met gangbare realtime Ethernet-systemen, zoals EtherCAT, POWERLINK en PROFINET, op IEC 61131-3 gebaseerde programmering en PLCopen Motion-functieblokken maken het systeem nog flexibeler en eenvoudig te integreren in diverse technische omgevingen.

Modules van de MSD 510

VLT® Power Supply Module PSM 510

De PSM 510 genereert een 565-680 DC-tussenkringspanning en is leverbaar in 3 vermogensklassen met 10, 20 of 30 kW en een overbelastbaarheid van 200%. Bovendien is het mogelijk om twee voedingsmodules parallel te schakelen om een nominaal vermogen tot 60 kW te verkrijgen.

VLT® Servo Drive Module SDM 511 of SDM 512

De SDM 511 is een eenassige servoregelaar die leverbaar is in 2 behuizingsgroottes en 5 vermogensklassen. De SDM 512 is een dubbelassige servoregelaar die leverbaar is in de kleinste behuizingsgroottes en 3 vermogensklassen. Een uitgebreide reeks terugkoppelingsencoders maakt het mogelijk om de PM-motor van uw voorkeur te kiezen. Bovendien zijn de frequentieregelaarmodules uitgerust met digitale I/O's, relaisuitgangen en Safe Torque Off (STO).

Bewegingsregeling is geïntegreerd in de frequentieregelaars, zodat de bewegingen onafhankelijk van elkaar kunnen plaatsvinden en er geen centrale PLC nodig is. De master kan worden geprogrammeerd volgens IEC 61131-3.

VLT® Decentral Access Module DAM 510

De DAM 510 is eenvoudig te integreren met de Danfoss Integrated Servo Drives – ISD 510 en Decentrale Servo Drives – DSD 510, via een voedingskabel naar het MSD 510 systeem. Dat biedt veel flexibiliteit en de vrijheid om het servosysteem te ontwerpen op basis van de specifieke toepassingsvereisten, terwijl tevens ondersteuning wordt geboden voor modulaire machinearchitectuur.

VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510

De ACM 510 kan op het systeem worden aangesloten om energie op te slaan, zodat de machine in noodsituaties gecontroleerd kan stoppen.

Voeding en DC-tussenkringspanning

Nominale ingangsspanning

3 x 400-480 V AC ± 10%

DC-tussenkringspanning

565-680 V DC ± 10%

Kenmerken en voordelen

De uitgebreide portfolio met een mix van centrale en decentrale componenten is perfect afgestemd op modulaire machineconcepten

Ondersteunt diverse encoderterugkoppelingssystemen en biedt u meer vrijheid om de servomotor van uw keuze te selecteren

Het concept voor snelle en storingsvrije bedrading zorgt voor besparingen op installatietijd en onderdeelkosten

Innovatief montageconcept maakt installatie snel en foutvrij

Het slimme concept met add-on modules maakt uitbreiding of herinrichting van machines eenvoudiger

Open connectiviteit met gangbare realtime Ethernet-protocollen biedt flexibiliteit, snelle procescommunicatie en eenvoudige systeemintegratie

PLCopen Motion-bibliotheken en programmering volgens IEC 61131-3 zorgen voor een gestandaardiseerde en eenvoudige systeembenadering via diverse bedieningsplatforms

Uitgebreide realtime systeemgegevens van iedere component bieden belangrijke ondersteuning voor voorspellend en preventief machineonderhoud

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.