Volledige flexibiliteit in systeemontwerp
Voor volledige flexibiliteit ten aanzien van motortype, systeemontwerp en energierendement kunt u de VLT® DriveMotor FCP 106 bevestigen op de inductiemotor of permanentmagneetmotor van uw keuze.
De installatie is eenvoudig dankzij het geïntegreerde koelsysteem en de afzonderlijk instelbare motoradapterplaat. Het is ook mogelijk om de VLT® DriveMotor FCP 106 dicht bij de motor te monteren met behulp van de adapterplaat voor wandmontage. Meer informatie in de Selectiegids VLT® DriveMotor FCP 106 (Engels).
Er zijn geen kasten en lange motorkabels meer nodig, zodat u kosten kunt besparen, ongeacht uw systeemontwerp.
Ingebouwde functies voor een probleemloze en efficiënte werking van pomp, ventilator en transportband maken het eenvoudig om deze frequentieregelaar te integreren en in bedrijf te stellen voor deze specifieke toepassingen.
Voedingsspanning en vermogensbereik
- 3 x 380-480 V...0,55-7,5 kW
Kenmerken en voordelen
-
De frequentieregelaar gaat langer mee en de harmonische belasting op de netvoeding is minimaal, dankzij de ingebouwde DC-smoorspoel die de THDi verlaagt tot minder dan 46%
-
Flexibele connectiviteit dankzij het geïntegreerde FC Protocol, de Modbus en BACnet communicatieprotocollen of het optionele Profibus communicatieprotocol.
-
De frequentieregelaar werkt betrouwbaar in vochtige, vuile en agressieve omgevingen dankzij de IP 66/Type 4X Outdoor-behuizing en gecoate printkaarten
-
Door de slaapmodus bespaart u energie en gaat de frequentieregelaar langer mee
-
Hoge overbelastbaarheid voor toepassingen met een hoog startkoppel
-
De VLT® Memory Module MCM 101 biedt veel voordelen: eenvoudige implementatie van fabrieksinstellingen door OEM's en machinebouwers, snellere inbedrijfstelling en vereenvoudigde frequentieregelaarupdates
-
Lagere installatie- en onderhoudskosten, omdat externe componenten, zoals regel- en bewakingsapparatuur, overbodig zijn
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.