• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Decentral Servo Drive DSD 510

Flexibele modulariteit voor decentrale servotoepassingen

De VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 vormt een uitbreiding op het VLT® FlexMotion™ decentrale servoregelaarconcept. De architectuur is volledig open en biedt ondersteuning voor een uitgebreide reeks terugkoppelingsencoders, zodat u de PM-motor van uw voorkeur kunt kiezen.

Gebruik de geïntegreerde motion controller om de bewegingen onafhankelijk van elkaar uit te voeren, waardoor u geen centrale PLC nodig hebt.

Lees meer over VLT® FlexMotion™

Snelle en storingsvrije installatie

Het Plug-and-Twist bekabelingsconcept, dat ook van toepassing is voor de bedrading van voedings- en stuurspanning, functionele veiligheid en veldbussen, maakt de installatie snel, eenvoudig, storingsvrij en kostenefficiënt. Omdat het mogelijk is om meerdere decentrale regelaars van spanning te voorzien door middel van eenvoudige doorlusbedrading (daisy chain) via slechts één VLT® Decentral Access Module DAM 510, zijn er geen verdeelkasten nodig en kunt u de bekabeling tot een minimum beperken.

Kies het door u gewenste protocol

Open connectiviteit met gangbare realtime Ethernet-systemen, zoals EtherCAT, POWERLINK en PROFINET, op IEC 61131-3 gebaseerde programmering en PLCopen Motion-functieblokken maken het systeem nog flexibeler en eenvoudig te integreren in diverse technische omgevingen.

Hoge prestaties in zware omgevingen

Een volledig glad en eenvoudig te reinigen oppervlak in combinatie met de IP 67-behuizing met hoge beschermingsgraad en een trillingsbestendigheid volgens klasse 3M7 maakt deze frequentieregelaar bij uitstek geschikt voor alle soorten draaitoepassingen in veeleisende omgevingen.

 

Nominale waarden voor spanning, vermogen en stroom

Nominale spanning

560-680 V DC ± 10%

Nominaal vermogen

4,4 kW

Nominale stroom

8,8 A

Kenmerken en voordelen

De uitgebreide portfolio met een mix van centrale en decentrale componenten is perfect afgestemd op modulaire machineconcepten

Ondersteunt diverse encoderterugkoppelingssystemen en biedt u meer vrijheid om de servomotor van uw keuze te selecteren

Het concept voor snelle en storingsvrije bedrading zorgt voor besparingen op installatietijd en onderdeelkosten

Open connectiviteit met gangbare realtime Ethernet-protocollen biedt flexibiliteit, snelle procescommunicatie en eenvoudige systeemintegratie

PLCopen Motion-bibliotheken en programmering volgens IEC 61131-3 zorgen voor een gestandaardiseerde en eenvoudige systeembenadering via diverse bedieningsplatforms

Uitgebreide realtime systeemgegevens van iedere component bieden belangrijke ondersteuning voor voorspellend en preventief machineonderhoud

Trillingsbestendigheid volgens beschermingsklasse 3M7 en IP 67 staat garant voor een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen

Een direct op of dicht bij de motor gemonteerde servoregelaar vereist minder kastruimte en verlaagt de kosten voor koelapparatuur

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.