De beste oplossing voor montage direct op de motor
De nieuwe VLT® Decentral Drive FCD 302 is ontworpen met het oog op eenvoud en degelijkheid en is daarom een gebruiksvriendelijk product met sterke prestaties en een hoge beschermingsgraad. Lees hier de brochure.
Een decentrale frequentieregelaar maakt ruimteverslindende besturingskasten overbodig. En, wanneer de frequentieregelaars nabij de motor worden geplaatst, zijn er geen lange, afgeschermde motorkabels nodig.
Alle opties zijn ingebouwd in de VLT Decentral Drive FCD 302, zodat u minder aansluitboxen hoeft te monteren en er bij de installatie minder aansluitingen nodig zijn. Dat betekent een drastische verlaging van zowel de arbeidskosten als het risico op defecten. Meer informatie in de Selectiegids VLT® Decentral Drive FCD 302.
Voedingsspanning en vermogensbereik
3 x 380-480 V...0,37-3 kW
Kenmerken en voordelen
Flexibele installatie, omdat de frequentieregelaar zich aanpast aan elk motormerk
Eenvoudig en snel te onderhouden dankzij het insteekbare, tweeledige ontwerp
Eenvoudig te reinigen dankzij het gladde oppervlak
Kabelbesparingen zijn mogelijk dankzij de geïntegreerde doorlusklemmen voor voeding en veldbussen
Rechtstreeks aan te sluiten op een pc dankzij de geïntegreerde usb-poort
Minder behoefte aan PLC-capaciteit dankzij de ingebouwde Smart Logic Controller
Documentatie
Documentatie
Type
Naam
Taal
Geldig voor
Bijgewerkt
Downloaden
Bestandstype
3D-modellen en -tekeningen
3D-modellen en -tekeningen
Type
Naam
Bijgewerkt
Downloaden
Bestandstype
Software
Software
Type
Software Characteristic
Naam
Versie
Vrijgegeven
Status
Downloaden
Bestandstype
Gerelateerde toepassingen
Dankzij de IP 66-behuizing is de VLT Decentral Drive FCD 302 ideaal voor transportbandtoepassingen, sorteersystemen, installaties in schoonspuitzones of diverse toepassingen met een groot aantal frequentieregelaars in onder meer de voedingsmiddelen- en drankensector en de transportsector.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.