• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bepaalde VLT® OneGearDrive® uitvoeringen hebben de Limited-fase van hun levenscyclus bereikt, wat betekent dat ze uit productie zijn genomen en niet meer leverbaar zijn. De uit productie genomen uitvoering met typecode-element L09 is niet meer te bestellen. Dit element is vervangen door het vernieuwde typecode-element L06.

Standaard onderhoud, reserveonderdelen en reparatieservices zijn nog een beperkte periode beschikbaar om een lange levensduur en maximale circulaire waarde te waarborgen. Danfoss ondersteunt bestaande serviceovereenkomsten.

In deze fase biedt Danfoss ondersteuning door middel van services zoals:

Indien gewenst, helpen wij u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.

 

Zoek technische documentatie voor VLT® OneGearDrive® uitvoeringen

Alternatief product: Actieve uitvoeringen van VLT® OneGearDrive

De VLT® OneGearDrive is een flexibel, energiezuinig frequentieregelaarsysteem dat het aantal frequentieregelaaruitvoeringen in een typische voedingsmiddelen-, drank- of materiaalverwerkingsinstallatie aanzienlijk vermindert. Het beperken van het aantal uitvoeringen resulteert in aanzienlijk lagere exploitatiekosten en een flinke energiebesparing. Het product omvat een zeer efficiënte combinatie van een permanentmagneetmotor en geoptimaliseerde kegeltandwieloverbrenging..

Voedingsspanning en vermogensbereik

3 x 380-480 V...1,0 – 3,0 kW

Lees meer over VLT® OneGearDrive®

Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit

Hoe gemakkelijk kan het zijn?

We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert voert een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uit, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.