• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De VLT® Decentral Drive FCD 300 heeft de Inactive-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Reserveonderdelen en serviceopties zijn niet langer beschikbaar. Het gebruik van een frequentieregelaar in deze fase kan leiden tot onvoorspelbare procesonderbrekingen als gevolg van slijtage of een defect.

Danfoss adviseert vervanging met behulp van de DrivePro® Retrofit service om de levensduur en circulaire waarde van uw installatie te optimaliseren.

Wij helpen u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.

Zoek technische documentatie voor VLT® Decentral Drive FCD 300

Snel hulp nodig? Vraag het aan MyDrive® Assistant

Vervangend product: VLT® Decentral Drive FCD 302

De VLT® Decentral Drive FCD 302 is de nieuwe generatie van de VLT® Decentral FCD 300, gebaseerd op het VLT® AutomationDrive FC 302-platform. Hij combineert de belangrijkste kenmerken in een volledig vernieuwde behuizing, voor de beste aansluiting bij directe montage op de machine/wand of direct op de motor. Het unieke ontwerp vereenvoudigt bestellen, installatie, inbedrijfstelling, bediening en onderhoud. Er zijn geen extra verdeel- of aansluitkasten ter plaatse nodig en er is geen externe 24 V DC-voeding nodig.

Kleine behuizing

(0,37 – 2,2 kW/0,5 – 3,0 pk)

Grote behuizing

(0,37 – 3 kW/0,5 – 4,0 pk)

Lees meer over VLT® Decentral Drive FCD 302

Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit

Hoe gemakkelijk kan het zijn?

We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert voert een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uit, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.