• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De VACON® 10 frequentieregelaar heeft de Inactive-fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Reserveonderdelen en serviceopties zijn niet langer beschikbaar. Het gebruik van een frequentieregelaar in deze fase kan leiden tot onvoorspelbare procesonderbrekingen als gevolg van slijtage of een defect.

Danfoss adviseert vervanging met behulp van de DrivePro® Retrofit service om de levensduur en circulaire waarde van uw installatie te optimaliseren.

Wij helpen u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren.

Zoek technische documentatie voor VACON® 10

Snel hulp nodig? Vraag het aan MyDrive® Assistant

Vervangend product: VACON® 20

De VACON® 20 frequentieregelaar bevat volop functies en mogelijkheden om elke machineregeling naar een hoger niveau te tillen. De compacte afmetingen en het brede vermogensbereik vormen de basis, maar de VACON® 20 biedt nog veel meer voordelen. Ingebouwde PLC-functionaliteit, een van de meest flexibele op de markt, zorgt ervoor dat dit product zich aan elke taak aanpast en kostenbesparend werkt.

Vermogensbereik
1 x 105-120 V.... 0.25-1,1 kW
1 x 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V.  ..0,75-5,5 kW

Lees meer over VACON® 20

Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit

Hoe gemakkelijk kan het zijn?

We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert voert een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uit, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.