Ondersteuning van energie dicht bij het gebruikspunt
In systemen wordt energieopslag steeds vaker ingezet om hybride oplossingen te creëren. Dat leidt tot een betere benutting van energie en hogere systeemprestaties. Er worden verschillende opslagmethodes gebruikt, maar vanwege de lagere batterijkosten en toenemende energiedichtheid, worden batterijen gezien als het snelst groeiende en het eenvoudigst te integreren opslagmedium dat nu verkrijgbaar is. DC/DC-converters kunnen worden gebruikt voor aansluitingen op batterijen, supercondensatoren, brandstofcellen en zonnepanelen.
De VACON® NXP DC/DC Converter maakt het mogelijk om de meeste bronspanningen te koppelen aan elke DC-busspanning. Daardoor kunnen zeer verschillende energieopslagmedia gebruikt worden als bron voor hybride systemen.
VACON® NXP DC/DC Converters kunnen worden geïnstalleerd op zowel water- als luchtgekoelde VACON® NXP frequentieregelaarmodules.

U bent fan van de VACON® drives. Heeft u al kennis gemaakt met de iC7-Hybrid?
Net als u, vertrouwen we al decennialang op de VACON® vermogensomzetters. Dit is de basis voor de iC7-Hybrid: klaar om nieuwe doelstellingen voor schone energie te realiseren.
Maak kennis met iC7-Hybrid
Voedingsspanning en vermogensbereik
Luchtgekoeld:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 800 V DC**
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 1100 V DC**
Watergekoeld:
- 3 x 380-500 V...160-1800 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 800 V DC**
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW met een batterijspanning van 100 V DC* tot 1100 V DC**
*Minimumspanning is afhankelijk van de toepassing
**Afhankelijk van de DC-busspanning. De bronspanning (batterijspanning) moet altijd lager zijn dan de DC-busspanning.
Kenmerken en voordelen
-
Doordat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde VACON® NXP hardware en het bijbehorende regelplatform, hoeft er voor DC/DC-converters zeer weinig extra te worden geïnvesteerd om toch dezelfde systeemflexibiliteit te behouden
-
DC/DC-converters vormen een modulaire oplossing die eenvoudig aan de DC-bus van een systeem kunnen worden toegevoegd en bieden zo bijna directe toegang tot DC-bronnen en de mogelijkheid tot eenvoudig uitbreiden
-
Doordat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde VACON® NXP hardwareconfiguraties, hoeven de onderhoudsteams praktisch geen bijkomende training te volgen
-
Dankzij het grote vermogensbereik is integratie van een groot aantal standaard batterij ranges bovendien eenvoudiger
-
Verouderde batterijpakketten kunnen eenvoudig worden vervangen, wat de hoeveelheid downtime terugdringt
-
Compatibel met een groot aantal DC-spanningsbronnen en energieopslagmedia
Documentatie

iC7-Hybrid maakt uw ambities voor schone energie mogelijk
iC7-Hybrid levert een ultrasnelle respons, hoge cyberbeveiliging en een ongeëvenaarde vermogensdichtheid. Alles wat uw concurrentiepositie vereist.
Bekijk de iC7-Hybrid voordelen
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|

Ga de toekomst vol vertrouwen tegemoet met iC7-Hybrid
Energieomzetting evolueert snel. Met geïntegreerde intelligentie geeft de iC7-Hybrid u een nieuw concurrentievoordeel in de energietransitie.
Ontdek iC7-Hybrid
Gerelateerde toepassingen
- Peak shaving
- Integratie van duurzame energiebronnen (zonne-energie, brandstofcellen) in standaard DC-bussystemen
- Toevoegen van energieopslag (batterijen) aan standaard DC-bussystemen
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.