• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

De VACON® 20 Cold Plate frequentieregelaar heeft de Limited- fase van zijn levenscyclus bereikt, wat betekent dat hij uit productie is genomen en niet meer leverbaar is. Er is een beperkt aantal reserveonderdelen, onderhouds- en reparatiediensten beschikbaar, zolang er materialen verkrijgbaar zijn. Danfoss ondersteunt bestaande onderhoudscontracten.

Indien gewenst helpen wij u bij het selecteren van het beste vervangende product met de juiste functies voor uw toepassing. Onze intelligente producten kunnen uw systeem nog vele jaren optimaliseren. Neem voor hulp contact op met de Danfoss vestiging in uw regio.

Vind technische documentatie over VACON® 20 Cold Plate

Snel hulp nodig? Vraag het aan MyDrive® Assistant

Beste alternatieve producten

VLT® Decentral Drive FCD 302

De VLT® Decentral Drive FCD 302 is ontworpen met het oog op eenvoud en degelijkheid en is daarom een gebruiksvriendelijk product met sterke prestaties en een hoge beschermingsgraad.

Een decentrale frequentieregelaar maakt ruimteverslindende besturingskasten overbodig. En, wanneer de frequentieregelaars dicht bij de motor worden geplaatst, zijn er geen lange, afgeschermde motorkabels nodig.

Voedingsspanning en vermogensbereik

  • 3 x 380-480 V...0,37-3 kW

Lees meer over VLT® Decentral Drive FCD 302

VACON® 100 X

De VACON® 100 X heeft een zeer geavanceerde regelfunctie voor bijna alle toepassingen waarbij een decentrale, robuuste oplossing de voorkeur geniet. Alle vermogensdelen, waaronder de smoorspoelen voor de filtering van harmonischen, zijn in één compacte, robuuste eenheid geïntegreerd. Het besturingsgedeelte en alle bedrading van de frequentieregelaar zijn in één aansluitkast geplaatst. Zo komt elders ruimte vrij.

Voedingsspanning en vermogensbereik

  • 3 x 208-240 V...1,1-15 kW
  • 3 x 380-500 V...1,1-37 kW

Lees meer over VACON® 100 X

Danfoss medewerker voert een DrivePro® Site Assessment uit

Hoe gemakkelijk kan het zijn?

We kunnen u ook ondersteunen met de DrivePro® Site Assessment service, die het beheer van uw geïnstalleerde frequentieregelaars en het plannen voor de toekomst eenvoudiger dan ooit maakt. Een Danfoss expert kan een uitgebreide evaluatie van al uw frequentieregelaars uitvoeren, zodat u een helder beeld krijgt van uw huidige en toekomstige onderhoudsbehoeften.