Door de frequentieregelaar te besturen via een veldbus verlaagt u de systeemkosten, communiceert u sneller en efficiënter en beschikt u over een eenvoudige gebruikersinterface.

Download de brochure Fieldbus Solutions

VLT® PROFIBUS DP MCA 101
  • Biedt uitgebreide compatibiliteit, een hoge beschikbaarheid, ondersteuning voor alle toonaangevende PLC-leveranciers en compatibiliteit met toekomstige versies 
  • Snelle en efficiënte communicatie, transparante installatie, geavanceerde diagnose en parameterinstelling, en automatische configuratie van procesdata via een GSD-bestand
  • Instelling van acyclische gegevens (parameters) via PROFIBUS DP V1, PROFIdrive of Danfoss FC-protocol, PROFIBUS DP V1, masterklasse 1 en 2
VLT® DeviceNet MCA 104
  • Biedt robuuste, efficiënte gegevensverwerking dankzij het geavanceerde producent/consument-principe
  • ODVA-specifiek frequentieregelaarprofiel wordt ondersteund met I/O-instance 20/70. 21/71 garandeert compatibiliteit met bestaande systemen
  • Dankzij het strikte ODVA-beleid ten aanzien van conformiteitstesten zijn producten onderling koppelbaar
VLT® CANopen MCA 105
  • Gestandaardiseerde verwerking en onderling koppelbaar voor grote flexibiliteit en lage kosten
  • De VLT® CANopen MCA 105-optie voor de VLT® AutomationDrive voorziet in zowel hogeprioriteitstoegang tot besturing en status van de frequentieregelaar (PDO-communicatie) als toegang tot alle parameters via acyclische gegevens (SDO-communicatie)
  • Onderling koppelbaar dankzij het DSP402 frequentieregelaarprofiel dat in de optie is geïmplementeerd
VLT® AK-LonWorks MCA 107
  • Een compleet elektronisch koel- en regelsysteem voor de bewaking en besturing van koelinstallaties
  • Eenvoudige verbinding met het ADAP-KOOL® Lon-netwerk – nadat u een netwerkadres hebt ingevoerd, drukt u op een servicepin om de automatische configuratieprocedure te starten
VLT® LonWorks MCA 108
  • Het is ontwikkeld voor gebouwautomatisering, maakt communicatie tussen afzonderlijke eenheden in hetzelfde systeem mogelijk (peer-to-peer) en ondersteunt een decentralisatie van de besturing
  • Een hoofdstation (master-volger) is niet nodig
  • Units ontvangen signalen rechtstreeks
  • Ondersteunt de Echelon free-topology interface (flexibele bekabeling en installatie)
  • Ondersteunt geïntegreerde I/O's en I/O-opties (eenvoudige implementatie van decentrale I/O's)
  • Sensorsignalen kunnen via busverbindingen snel worden overgebracht naar andere regelaars
  • Gecertificeerd volgens de LonMark ver. 3.4-specificaties
VLT® BACnet/IP MCA 125
  • De VLT® BACnet/IP MCA 125-optie optimaliseert het gebruik van de VLT® HVAC Drive in combinatie met gebouwbeheersystemen (GBS) die gebruikmaken van het BACnet/IP-protocol of werken op basis van BACnet op Ethernet.
  • De optie heeft twee Ethernet-aansluitingen, die doorlusverbinding (daisy-chain) mogelijk maakt zonder externe switches. VLT® BACnet/IP MCA 125 maakt het eenvoudig om in typische HVAC-toepassingen vereiste punten te regelen of te bewaken, wat resulteert in lagere totale exploitatiekosten.
  • Behalve de standaardfunctionaliteit biedt de optie ook:
    • COV (Change of Value – waardeverandering)
    • Lezen/schrijven van meerdere eigenschappen
    • Melding van alarmen/waarschuwingen
    • PID Loop object
    • Gesegmenteerde gegevensoverdracht
    • Trendgegevens
VLT® BACnet MCA 109
  • Het BACnet-protocol is een internationaal protocol dat alle onderdelen van gebouwautomatisering efficiënt integreert, van actuator tot het gebouwbeheersysteem
  • Met de BACnet-optie kunnen alle analoge en digitale ingangen van de VLT® HVAC Drive worden gelezen en geregeld
  • Alle in- en uitgangen kunnen onafhankelijk van de functies van de frequentieregelaar worden bestuurd en werken dus als externe I/O's:
    • COV (Change of Value – waardeverandering)
    • Synchronisatie van RTC vanuit BACnet
    • Lezen/schrijven van meerdere eigenschappen
    • Verwerking alarmen/waarschuwingen
VLT® PROFIBUS Converter MCA 113
  • Een speciale uitvoering van de PROFIBUS-optie die de VLT® 3000-commando's in de VLT® AutomationDrive nabootst
  • De VLT® 3000 kan worden vervangen door de VLT® AutomationDrive en een bestaand systeem kan worden uitgebreid zonder dat een kostbare wijziging van het PLC-programma nodig is
  • Bij een overstap naar een andere veldbus is de geïnstalleerde converter eenvoudig te verwijderen en door een nieuwe optie te vervangen. Daarmee is uw investering gewaarborgd zonder verlies van flexibiliteit
VLT® PROFIBUS Converter MCA 114
  • Een speciale uitvoering van de PROFIBUS-optie die de VLT® 5000-commando's in de VLT® AutomationDrive nabootst
  • De VLT® 5000 kan worden vervangen door de VLT® AutomationDrive en een bestaand systeem kan worden uitgebreid zonder dat een kostbare wijziging van het PLC-programma nodig is
  • Bij een overstap naar een andere veldbus is de geïnstalleerde converter eenvoudig te verwijderen en door een nieuwe optie te vervangen. Daarmee is uw investering gewaarborgd zonder verlies van flexibiliteit. De optie ondersteunt DPV1
VLT® PROFINET MCA 120
  • Biedt een unieke combinatie van de hoogste prestaties met de hoogste mate van openheid. De optie is zo ontworpen dat veel functies van de VLT® PROFIBUS MCA 101 kunnen worden hergebruikt, wat de overstap naar PROFINET heel eenvoudig maakt voor de gebruiker en de investering in een PLC-programma veiligstelt
  • Dezelfde PPO-typen als de MCA 101 PROFIBUS voor eenvoudige migratie naar PROFINET
  • Ingebouwde webserver voor diagnose en uitlezing van elementaire frequentieregelaarparameters op afstand
  • Ondersteuning van MRP
  • Ondersteuning van DP V1-diagnostiek biedt eenvoudige, snelle en gestandaardiseerde verwerking van waarschuwings- en foutinformatie in de PLC, wat de bandbreedte in het systeem verbetert
  • Ondersteuning van PROFISAFE in combinatie met MCB 152
  • Implementatie in overeenstemming met conformiteitsklasse B
VLT® EtherNet/IP  MCA 121
  • Ethernet is de toekomstige communicatiestandaard voor de fabrieksvloer
  • Gebaseerd op de nieuwste technologie die op dit moment beschikbaar is voor industriële toepassingen, zelfs de meest veeleisende. EtherNet / IP breidt commercieel standaard-Ethernet uit tot het Common Industrial Protocol (CIP™), met hetzelfde upper-layerprotocol en objectmodel als in DeviceNet wordt gebruikt
  • De MCA 121 biedt de volgende geavanceerde functies:
    • Ingebouwde hoogwaardige switchfunctie die een lijntopologie mogelijk maakt, waardoor geen externe switches meer nodig zijn
    • DLR-topologie (Device Level Ring; ring op apparaatniveau) voor een hogere beschikbaarheid van het systeem
    • Maakt op basis van CIP™ het hergebruik van PLC-programmatuur beschikbaar bij migratie van DeviceNet naar EtherNet/IP
    • Ingebouwde webserver voorziet in diagnose en uitlezing van elementaire frequentieregelaarparameters op afstand
    • E-mailmeldingen bieden snel toegang tot waarschuwingen of alarminformatie
    • Unicast - en multicast-communicatie voor een betere benutting van het netwerk
    • Door ODVA gecertificeerd volgens de meest recente standaard
VLT® Modbus TCP MCA 122
  • Modbus TCP is het eerste industriële, op Ethernet gebaseerde protocol voor automatisering
  • Wordt aangesloten op Modbus TCP-netwerken. De optie maakt een verbindingsinterval vanaf slechts 5 ms in beide richtingen mogelijk. Daarmee behoort de optie tot een van de snelste Modbus TCP-apparaten die op dit moment op de markt zijn. Voor masterredundantie is hot swapping tussen twee masters mogelijk
  • Overige kenmerken:
    • Ingebouwde webserver voor diagnose en uitlezing van elementaire frequentieregelaarparameters op afstand
    • Een automatisch e-mailbericht configureren om een e-mail te sturen naar een of meer ontvangers, wanneer bepaalde alarmen of waarschuwingen worden gegenereerd of zijn opgeheven
    • Dual Master PLC-verbinding voor redundantie
VLT® Powerlink MCA 123
  • Dit is een veldbus van de tweede generatie. De hoge bitsnelheid van industrieel Ethernet kan nu worden gebruikt om het volledige arsenaal IT-technologieën uit de automatiseringswereld ter beschikking te stellen van de fabriekssector
  • Biedt hoge prestaties in real time en beschikt over tijdssynchronisatiefuncties. Dankzij de op CANopen gebaseerde communicatiemodellen biedt het netwerkbeheer- en apparaatbeschrijvingsmodel veel meer dan enkel een snel communicatienetwerk
  • De perfecte oplossing voor:
    • Toepassingen voor dynamische bewegingsregeling
    • Materiaalverwerking
    • Synchronisatie- en positioneringstoepassingen
VLT® EtherCAT MCA 124
  • Biedt connectiviteit met EtherCAT-netwerken met behulp van het EtherCAT-protocol
  • Verwerkt de EtherCAT-lijncommunicatie op volle snelheid en maakt een verbindingsinterval richting de frequentieregelaar vanaf slechts 4 ms in beide richtingen mogelijk. Dat maakt de MCA 124 geschikt voor gebruik in netwerken van trage toepassingen tot servotoepassingen
  • Ondersteuning voor EoE Ethernet over EtherCAT
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol) voor diagnose via ingebouwde webserver
  • CoE (CAN Over Ethernet) voor toegang tot frequentieregelaarparameters
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) voor het verzenden van automatische e-mailberichten
  • TCP/IP voor eenvoudige toegang tot configuratiegegevens van de frequentieregelaar vanaf de MCT 10
VLT® DeviceNet Converter MCA 194
  • Bootst de VLT® 5000-commando's (I/O-instances en gedetailleerde berichten) na in de VLT® AutomationDrive, wat inhoudt dat een VLT® 5000 kan worden vervangen door de VLT® AutomationDrive of dat een systeem kan worden uitgebreid zonder dat een kostbare wijziging van het PLC-programma nodig is
  • Wanneer op een later moment wordt overgestapt naar een andere veldbus, kan de geïnstalleerde converter eenvoudig worden verwijderd en door een andere optie worden vervangen. Daarmee is uw investering gewaarborgd zonder verlies van flexibiliteit