Energie besparen
Beheers uw verwarming en kosten
Uw huis is de belangrijkste plek in uw leven - dit is de plek waar u eet, slaapt, ontspant en uw kinderen opvoedt. Hier is een echt comfortabele woonkamer, zonder dat u steeds uw thermostaten hoeft in te stellen, heel belangrijk. Lukt dit niet, dan kunnen ongewenste verwarming van de ruimte en onnodig hoge energiekosten het gevolg zijn.

7 eenvoudige manieren om te besparen op uw stookkosten
Dankzij de stijgende energiekosten, zijn zowel huiseigenaren als huurders op zoek naar manieren om het energieverbruik te verminderen en geld te besparen.
Het is belangrijk dat uw radiatorthermostaten de werkelijke temperatuur in de ruimte goed kunnen meten. Hier volgen 10 eenvoudige tips om u te helpen het het hoogste rendement uit uw verwarming te halen.

Tip #1: Comfort en energiebesparing
Gelijkmatig en comfortabel verdeelde verwarming maakt het mogelijk de kamertemperatuur te verlagen en toch warm aan te voelen. Voor elke graad die de kamertemperatuur kan worden verlaagd, wordt 5% energie bespaard.

Tip #2: Gebruik alle radiatoren in de ruimte
Stel de temperatuur op alle radiatorthermostaten in dezelfde ruimte op dezelfde temperatuur in. U bespaart niets door een van uw thermostaten lager of uit te zetten. De andere radiatoren zullen harder moeten werken om uw huis te verwarmen, met een slechtere warmteverdeling als gevolg.

Tip #3: Dek uw radiatorthermostaat niet af
Dek uw radiatorthermostaat nooit af en blokkeer deze evenmin met voorwerpen die een nauwkeurige meting van de kamertemperatuur kunnen verstoren. Daarbij kan het gaan om zaken als kleding, gordijnen of meubels die over of voor de thermostaat worden geplaatst.
De temperatuur rondom uw thermostaat moet hetzelfde zijn als elders in de ruimte, dus zorg dat de lucht er vrij omheen kan circuleren.

Tip #4: Stel de radiatorthermostaat in en laat deze daarna met rust
Het voortdurend aanpassen van uw radiatorthermostaten bespaart geen energie ... of geld. Stel de thermostaten in en laat ze gewoon de kamertemperatuur regelen.

Tip #5: Uitschakelen tijdens ventilatie
Schakel alle thermostaten uit in ruimten waar ventilatie nodig is. Als u klaar bent met het luchten van de kamer, zet u ze weer aan op dezelfde stand voordat u ze uitzette. Als u uw thermostaat niet lager zet, zal deze reageren op de tocht door automatisch op te warmen.
Onze smart heating thermostaten worden automatisch uitgeschakeld tijdens de ventilatie, zodat u energie bespaart ... en bespaart op de verwarmingskosten.

Tip #6: Vochtigheidsniveau regelen
Het is een goede gewoonte om uw kamers elke dag te luchten - of het nu regent of de zon schijnt. De vochtigheidsgraad in huis mag niet hoger zijn dan 40-50 procent.

Tip #7: Verlaag de temperatuur 's nachts
U kunt energie en geld besparen door uw radiatoren 's nachts 2-3 graden lager te zetten. Met 17°C zorgt u voor een betere, gezonde nachtrust. Maar denk eraan: als u ze meer dan 3 graden lager zet, wordt het geld dat u zou kunnen besparen juist weer gebruikt om de kamer opnieuw op te warmen.

Tip #8: Zorg voor de ideale temperatuur gedurende dag en nacht
De optimale temperatuur overdag moet rond 21°C liggen en 's nachts rond 17°C. Zelfs als u de temperatuur lager wilt instellen bijvoorbeeld in een kamer die u niet vaak gebruikt, moet u altijd een minimum van 14°C aanhouden, omdat dit kan leiden tot schade aan de woning, vochtigheid, condensatie en schimmelvorming.

Tip #9: De juiste plek is belangrijk
Wanneer uw kamerthermostaat zich op een geschikte plaats bevindt - op een binnenmuur ongeveer 1,5 meter boven de vloer gemonteerd - zorgt deze voor een betere meting van de temperatuur in de kamer. Dit zorgt ervoor dat de radiator zorgt voor de gewenste kamertemperatuur.
Vergeet niet om uw thermostaat uit direct zonlicht te houden om een nauwkeurigere meting te garanderen.

Tip #10: Kamer-voor-kamer comfort
Bij Danfoss hebben we een gezegde: Echt ruimtecomfort is wanneer u zich niet bewust bent van de temperatuur. Dat is precies wat u met onze thermostaten kunt bereiken. U kunt uw gewenste temperatuur plannen voor elk moment van de dag of nacht - kamer per kamer - om te voldoen aan de dagelijkse routine van uw gezin ... en dit alles terwijl u energie en geld bespaart.
Tip #11: Vervang een radiatorthermostaat na 15 jaar
Als uw thermostaat meer dan 15 jaar oud is, is hij aan vervanging toe. Ons complete assortiment energiezuinige radiatorthermostaten zijn de beste op de markt en ze zijn speciaal ontworpen om aan al uw verwarmingsbehoeften te voldoen.

Tip #12: Verlaag de temperatuur als u op reis gaat
Als u uw huis voor een lange periode verlaat, moet u de temperatuur verlagen om energie te besparen.
Onze slimme programmeerbare radiatorthermostaten kunnen worden ingesteld op vorstbeveiliging of op de AWAY-modus wanneer u op vakantie bent voor een optimale energie-efficiëntie van uw huis.

Tip #13: Programmeerbaar
Een programmeerbare radiatorthermostaat is momenteel zeer populair. Wij bieden programmeerbare radiatorthermostaten die de kamertemperatuur automatisch kunnen aanpassen wanneer dat nodig is.

Geïnteresseerd in meer advies?
Van eenvoudige tot intelligente verwarmingsoplossingen voor uw huis—Danfoss producten zorgen ervoor dat u weer de controle krijgt over uw warmteverbruik.