Woonhuis met eigen cv-ketel

Werkwijze

Productadvies

Besparing

Toekomstbestendig

Bespaar met waterzijdig inregelen
De jaarlijkse energierekening van een huiseigenaar wordt voor het grootste deel bepaald door de verwarming van het huis. Ongeveer 50% van de totale energiekosten is voor de verwarming van het huis. Met een goed waterzijdig ingeregelde installatie kunnen deze kosten tot 20% omlaag worden gebracht.