Realiseer waardevolle energiebesparingen op basis van Efficiency First, deellastoverwegingen en de invloed van frequentieregelaars. Dit artikel gaat ook in op wetgevingsstimulansen.

Bespaar energie, maar niet tegen elke prijs. De beste mogelijkheden voor investeringen in energierendement houden verband met de werking van frequentieregelaars in uiteenlopende situaties.

Ontdek de voordelen van een motor en frequentieregelaar die zijn geoptimaliseerd voor prestaties, in vergelijking met vaste combinaties. Behalve de rendementsklasse zijn er veel andere factoren die de beste keuze bepalen.

Frequentieregelaars, ook bekend onder diverse andere benamingen, zoals toerenregelaars en frequentieomvormers, worden steeds belangrijker voor het minimaliseren van het energieverbruik en het optimaliseren van de prestaties van processen.
De basisprincipes van de frequentieregelaartechnologie blijven ongewijzigd, maar er zijn ook veel elementen die snel veranderen. In moderne producten is steeds vaker software geïntegreerd. Dat biedt nieuwe functies en stelt de frequentieregelaar in staat om een grotere rol te spelen binnen het systeem.
Met dit handboek hopen we u volledig op de hoogte te brengen en u alles te vertellen wat u wilt weten over frequentieregelaars.

Deze presentatie gaat onder meer in op de voordelen van snelheidsregeling en efficiënte motortechnologieën gecombineerd met frequentieregelaars. U krijgt ook uitleg over de functies en functionaliteit van frequentieregelaars die u helpen om slimme besparingen te realiseren. De presentatie besluit met een concreet voorbeeld van frequentieregelaars die worden gebruikt in een afvalwaterzuiveringsinstallatie en laat zien waar en hoe het proces kan worden geoptimaliseerd en welke slimme besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten kan de efficiëntie en voetafdruk van het systeem met maar liefst 20% verbeteren. En er is een aanzienlijk potentieel voor energiebesparing, met name wanneer DC-netten, energieopslag en/of generatoren met toerenregeling met elkaar worden gecombineerd.

Om aan de IMO-emissiedoelstellingen te voldoen, kunnen scheepseigenaren en -exploitanten motoren en brandstoffen verbeteren of alternatieve voortstuwingssystemen gebruiken, zoals hybride technologieën waarin energieopslag is geïntegreerd. Ontdek hoe Danfoss u kan helpen om deze uitdagingen aan te gaan.

Behalve dat walstroom zorgt voor een stille omgeving en schone lucht om te ademen, helpt walstroom de haven om de IMO-emissiedoelstellingen te halen.
In het Engels wordt walstroom aangeduid met allerlei verschillende benamingen, zoals shore power supply, cold ironing, shore connection, shore-to-ship power, on-shore power supply, alternative maritime power en shore side electricity (SSE). Het gaat hierbij altijd om hetzelfde systeem.

Hybridisatie van schepen maakt het mogelijk om de meest optimale energiebron te gebruiken voor de vereiste taak, wat diverse voordelen biedt, variërend van lagere milieu-emissies en geluidsreductie tot minder onderhoud.