De overstap van hoog- naar laagtemperatuursystemen verandert alles: van ontwerp tot installatie van verwarmingssystemen. Het vraagt om kennis, precisie én het juiste inzicht – want het moet in één keer goed. Tijdens deze toolbox leer je wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de installatie niet alleen goed werkt, maar ook energiezuinig is, zonder storend geluid en onnodige start- en stops.
Dit levert het je op
Wil jij alles weten over het effect van een warmtepomp op het distributie- en afgiftesysteem, evenals het inregelen van de installatie? Tijdens onze praktijkgerichte toolbox-sessie op woensdag 1 oktober wordt dit uitgebreid toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.
Onderwerpen die aan bod komen:
- Impact op distributie- en afgiftesystemen bij de overstap van ketel naar warmtepomp
- Buffervat: wel of niet plaatsen? Parallel of in serie?
- De wettelijke verplichting van waterzijdig inregelen
- Praktijkvoorbeelden
Met de kennis die je opdoet tijdens de toolbox bespaar je tijd, frustratie én extra servicebezoeken. Schrijf je in en zorg dat je vooroploopt!
📍 Locatie: Geberit – Fultonbaan 15, Nieuwegein
📅 Wanneer? Woensdag 1 oktober, 16:00 uur
Programma Toolbox
Tijdens het programma geven experts van Remeha, Danfoss en Geberit tips voor een efficiënte en correcte installatie.
Het programma:
16:00 uur - Ontvangst met drankje
16:30 uur - Start presentaties
18:00 uur - Bekijk de productoplossingen
18:30 uur - Hapje eten en ervaringen delen