1. Noodzaak van mengregelingBij het combineren van vloerverwarming/-koeling met fan coil-units is het cruciaal om rekening te houden met het verschil in optimale aanvoertemperaturen. Fan coil-units kunnen efficiënt koelen met een lage aanvoertemperatuur (tussen 7 en 10°C), terwijl vloerverwarming/-koeling vanwege condensatiegevaar doorgaans een minimale aanvoertemperatuur van ca. 18°C vereist. Om deze temperatuurverschillen te overbruggen en condensatie te voorkomen, is een mengregeling noodzakelijk die de juiste temperatuur voor het vloersysteem waarborgt.
2. Geavanceerde ruimtetemperatuurregelingDe combinatie van vloerverwarming/-koeling en fan coil-units in één ruimte vereist een slimme aansturing. De vloerverwarming/-koeling moet geregeld worden op basis van de vloertemperatuur, zodat traagheid en comfort worden beheerd zonder overshoot. Tegelijkertijd dienen de fan-coil units — die snel kunnen reageren — gestuurd te worden op basis van de actuele ruimtetemperatuur. Deze gescheiden regelstrategie zorgt voor comfort, energie-efficiëntie en voorkomt tegensturing van systemen.Lees verder voor deuitwerking van beide situaties.
De aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming en -koeling wordt geregeld via een TWA-Q thermomotor, gemonteerd op een VZL 3-weg mengklep. Deze thermomotor is aangesloten op de “Shunt 24V DC”-uitgang van de Danfoss Icon2™ Advanced Hoofdregelaar. In verwarmingsmodus berekent de regelaar automatisch de optimale aanvoertemperatuur op basis van de actuele warmtebehoefte in de woning. De werkelijke watertemperatuur in de aanvoerleiding wordt daarbij bewaakt door een PT1000 temperatuursensor. Tijdens koelbedrijf wordt er niet gemoduleerd, maar een vaste aanvoertemperatuur van 18°C gehanteerd om condensatie te voorkomen en een stabiel koelcomfort te garanderen.
In ruimten waar zowel vloerverwarming/-koeling als fan-coil units aanwezig zijn, kunnen beide systemen afzonderlijk worden aangestuurd met één thermostaat, op voorwaarde dat deze is uitgerust met een vloersensor (bedraad of draadloos).De Danfoss Icon2™ Hoofdregelaar maakt onderscheid in regelsnelheid:• De motoruitgangen voor de vloerverwarming/-koeling worden ingesteld op SLOW, vanwege de trage respons van het systeem.• De motoruitgangen voor de fan-coil units worden ingesteld op FAST, om snel te kunnen reageren op temperatuurveranderingen.De vloerverwarming/-koeling werkt op basis van een vaste ingestelde vloertemperatuur, die zorgt voor comfort en voorkomt oververhitting of condensatie. De fan-coil units worden geregeld op basis van de door de gebruiker ingestelde ruimtetemperatuur, zodat ze direct kunnen bijsturen bij temperatuurschommelingen.