Stel je voor: een luxe woning waarbij je in de zomer geniet van de krachtige koeling van fancoils, terwijl de vloer aangenaam koel blijft zonder dat er ook maar een druppel condens ontstaat. Met de nieuwste generatie van de Danfoss Icon2™ regeling maak jij dit als installateur eenvoudiger dan ooit waar. In de high-end woningbouw en bij complexe renovaties zien we een groeiende vraag naar deze hybride koeloplossingen. Icon2™ biedt hiervoor unieke troeven die het verschil maken in jouw projecten.
Dubbele regeling: Ruimte én vloer
Het grootste pijnpunt bij het combineren van trage systemen (vloerkoeling) en snelle systemen (fancoils of convectoren) is de aansturing. De Icon2™ thermostaten kunnen echter uitgerust worden met een vloersensor. Hiermee ben je in staat om de installatie zo intelligent in te regelen dat je de fancoils aanstuurt op basis van de ruimtetemperatuur voor een snelle respons, terwijl tegelijkertijd de vloer wordt geregeld op een specifieke vloertemperatuur. Je voorkomt hiermee dat de vloer onaangenaam koud aanvoelt voor de bewoner, terwijl de ruimte toch razendsnel de gewenste temperatuur bereikt. Deze dubbele regeling wordt geactiveerd door de thermostaat simpelweg in te stellen op de unieke DUAL mode.
Unieke "Demand-based" aanvoertemperatuur
Daarnaast tackle je met de Icon2™ een bekend technisch risico: condensatie bij lage watertemperaturen. Waar een moderne warmtepomp in de zomer moeiteloos water van 7 graden kan leveren voor maximale koelcapaciteit via fancoils, is deze temperatuur onveilig voor directe vloerkoeling.
Wat de Icon2™ echt uniek maakt, is de "Demand-based" berekende aanvoertemperatuurregeling. Het systeem berekent continu de exacte behoefte en mengt op basis daarvan een veilige temperatuur die specifiek geschikt is voor de vloer. Hierdoor benut je de volledige koelkracht van de warmtepomp waar dat nodig is, terwijl de regeling de integriteit van de vloer bewaakt. Ook tijdens het stookseizoen bewijst dit zijn waarde: de installatie kan naar een hogere aanvoertemperatuur schakelen voor radiatoren of fancoils, terwijl de Icon2™regeling simultaan de optimale, berekende temperatuur voor de vloer waarborgt. Comfort en efficiëntie gaan zo hand in hand, ongeacht het seizoen