In deze tijd van social distancing en thuis werken, werd en wordt er in de Danfoss Sondex fabriek in Purmerend hard doorgewerkt. Warmtewisselaars kunnen worden aangemerkt als cruciale componenten, bijvoorbeeld in ziekenhuizen om apparatuur middels stoom te steriliseren. Voor een ziekenhuis in Brabant hebben wij zo’n installatie middels onze service organisatie in bedrijf gehouden.
In Purmerend worden warmtewisselaars gefabriceerd voor hoofdzakelijk de Nederlandse, Belgische, Franse en Engelse markt. De range warmtewisselaars omvat aansluitingen variërend van 1” tot DN600. Deze worden toegepast voor diverse applicaties, zoals: stadsverwarming, industrie, datacenters, marine en geothermie.Denny Woortman, Productie Manager, vertelt: “de corona crisis heeft geen impact gehad op onze supply chain en wij zijn tot nu toe prima in staat gebleken om onze klanten de warmtewisselaars te leveren op de gewenste leverdatum.”“Door de kracht van een groot assortiment warmtewisselaars en lokale productie kunnen wij snel en financieel aantrekkelijk zijn voor de installateurs en systeem bouwers op de Nederlandse markt”, zegt Stijn Rietveld, Sales Engineer bij Danfoss Sondex. “De platen hebben wij veelal op voorraad liggen en de frames produceren wij zelf, waardoor wij zeer flexibel kunnen opereren. Wij zijn klantgericht en proberen met de klant mee te denken in oplossingen.”Daarnaast heeft Danfoss Sondex ook een eigen service dienst, naast het leveren van reservedelen kunnen wij onze klanten van dienst zijn door de performance van de wisselaars op locatie te verbeteren, ook van andere merken.Heeft u interesse in warmtewisselaars, tapwater sets of complete afleverstations geproduceerd in Nederland? Neem contact op met Danfoss Sondex: 0299-674934.