Danfoss Heating is ook dit jaar weer aanwezig tijdens de conferentie Bits, Bricks & Behaviour op 5 november 2019 in Jaarbeurs Utrecht.
Deze conferentie van de Nederlandse Branche- vereniging voor Gebouw Automatisering. Het doel van de conferentie is om de ontwikkelingen binnen gebouw automatisering aan te kaarten en om eindgebruikers met leveranciers van producten/diensten in contact te brengen.
Gebouweigenaren, vastgoedbeleggers/-investeerders, projectontwikkelaars, directies en facility managers worden uitgenodigd om kennis met elkaar te delen en besef te creëren over de mogelijkheden voor een duurzamer Nederland. Het technisch verbeteren van gebouwen is een uitermate actuele kans voor gebouweigenaren, facility managers en gebruikers.
De Danfoss NovoCon® is een digitale servomotor met vele voordelen en mogelijkheden voor Smart Buildings. Naast de digitale buscommunicatie via BACnet of Modbus met het gebouwbeheersysteem (GBS), heeft deze uiterst innovatieve besturing ook enkele analoge in- en uitgangen. Deze bieden de technisch adviseur of System Integrator veel flexibiliteit en extra mogelijkheden om een gebouw meerwaarde te geven, een visie op duurzaamheid concreet vorm te geven of een belangrijke kostenreductie te realiseren. In combinatie met de bijbehorende drukgecompenseerde regelafsluiter AB-QM wordt de basis gelegd voor moderne, slimme (Internet of Things) en energiezuinige gebouwen. De combinatie biedt automatische energiebesparende functies en meer inzicht in relevante data voor bijvoorbeeld predictive maintenance en continue optimalisatie van uw klimaatregeling. Er ontstaat een volledige integratie van de klimaatregeling met het GBS. Dit biedt een compleet geautomatiseerd en gecontroleerd proces voor het regelen, monitoren, optimaliseren en onderhouden van de verwarming en/of koeling van uw gebouw. Realisatie gebeurt op afstand, via buscommunicatie. Hiermee wordt tijd bespaart en kunnen eventuele installatiefouten snel en effectief worden opgelost.
AB-QM 4.0 de volledig nieuw ontworpen drukgecompenseerde regelafsluiter maakt HVAC 4.0 voor smart buildings mogelijk. Bezoek ons tijdens de conferentie en laat u uitgebreid informeren.
Klik op onderstaande button en registreer u nu kosteloos.