Data genereren hogere efficiency

woensdag 23 oktober 2019

Blog Louis van der Kaaden over Condition Based Monitoring met Danfoss slimme frequentieregelaars

Data genereren hogere efficiency

Blog Louis van der Kaaden - sales engineer Danfoss Drives

Efficiënter werken, wie wil dat niet? Vooral voor productiebedrijven is dit van levensbelang. Maar hoe realiseer je een nog efficiëntere productielijn? Danfoss presenteert Condition Based Monitoring, waarbij we onze eigen intelligente frequentieregelaars gebruiken als sensor. Deze meten permanent de status van de motor, trillingen in het systeem en de belasting. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook bij afwijkingen of als de kans op storing groter is. Dit alles bespaart vanzelfsprekend veel tijd, geld en het zorgt ook nog eens voor een veel hogere efficiency!

Een productieproces dat 24 uur per dag, zeven dagen per week ‘ongoing’ draait, dus nooit uitvalt en altijd optimaal presteert tegen de laagste kosten. Voor veel productiebedrijven is deze wens helaas een utopie. In de praktijk hebben ze vaak last van bijvoorbeeld een onvoorziene haperende aandrijving van een machine die hun productieproces in gevaar brengt of zelfs hinderlijk onderbreekt. Het oplossen van dit probleem kost tijd en geld en moet eigenlijk voorkomen worden. Condition Based Monitoring helpt hierbij, omdat de status van een machine continu wordt gemonitord. Op basis van deze metingen - maar ook door deze te vergelijken met een van tevoren gemaakte nulmeting - krijgt de gebruiker inzicht in de conditie van de machine en dus ook van de aandrijving. Afhankelijk van de resultaten is het verstandig tijdig onderhoud te plegen om uitval te voorkomen.

Frequentieregelaar

Danfoss ontwikkelde hiervoor een speciale softwareapplicatie die geïntegreerd is in een standaard frequentieregelaar. Daarbij detecteren interne en externe sensoren eventuele afwijkingen, die vervolgens via een waarschuwing of een alarm worden weergegeven. Daarbij gaat het om zowel de bewaking van de motorisolatie in de statorwikkeling, als van mechanische trillingen door bijvoorbeeld foutieve uitlijning of onbalans. Ook geven deze waarschuwingen of alarmen aan of de belasting van de applicatie is veranderd, door middel van de load envelope bewaking. Extra voordeel van deze applicatie: hoewel de frequentieregelaar ook via de Cloud werkt, is het mogelijk deze functies uit te voeren zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt namelijk plaats in de regelaar; hierdoor blijven deze belangrijke bedrijfsdata uitsluitend voor intern gebruik.

Kom in actie!

Een hogere efficiency in elke productielijn komt met deze vorm van Condition Based Monitoring voor iedereen binnen handbereik. Danfoss zet hiermee een nieuwe stap in het ontsluiten en analyseren van data om meer verantwoorde keuzes te maken.

Efficiënt Aandrijven event

Om de werkwijze - en de vele voordelen - zelf te ervaren, nodig ik u uit een bezoek te brengen aan onze stand en aan onze lezing over dit onderwerp op Efficiënt Aandrijven op 29 oktober in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. Onze intelligente frequentieregelaar geeft op deze dag tientallen demonstraties. Klik hier voor meer info over dit event, waar naast Danfoss ook diverse prominente bedrijven u informeren over energie- en kostenbesparende mogelijkheden binnen de aandrijftechniek.

Bent u nu al overtuigd en wilt u de eerste stappen zetten richting een efficiëntere productielijn, neem dan direct contact op met ons: marketing@danfoss.nl 

Louis van der Kaaden