AQUA Nederland Vakbeurs voor waterprofessionals

woensdag 5 februari 2020
Danfoss en Engie Electroproject op stand E104 tijdens AQUA NL Vakbeurs 2020

AQUA Nederland Vakbeurs voor waterprofessionals

Van 17 t/m 19 maart staat de Evenementenhal in Gorinchem opnieuw vol met toonaangevende partijen op het gebied van water- en afvalwatertoepassingen. Danfoss en ENGIE Electroproject laten u graag zien hoe u een intelligente frequentieregelaar als sensor kunt inzetten, waarmee de status van de motor, de trillingen en de belasting in kaart wordt gebracht. Ontzorgen is ons doel!

Efficiënter werken, wie wil dat niet? Maar hoe realiseer je dat? Danfoss presenteert Condition Based Monitoring, waarbij we onze eigen intelligente frequentieregelaars gebruiken als sensor. Deze meten permanent de status van de motor, trillingen in het systeem en de belasting. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook bij afwijkingen of als de kans op storing groter is. Dit zorgt voor tijd- en geldbesparing en voor een veel hogere efficiency!

Door middel van Condition Based Monitoring wordt de status van een motor of pomp continu gemonitord. Op basis van deze metingen - maar ook door deze te vergelijken met een van tevoren gemaakte nulmeting - krijgt de gebruiker inzicht in de conditie van de machine en dus ook van de aandrijving. Afhankelijk van de resultaten is het verstandig tijdig onderhoud te plegen om uitval te voorkomen.

Extra voordeel van deze applicatie: hoewel de frequentieregelaar ook via de Cloud werkt, is het mogelijk deze functies uit te voeren zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt namelijk plaats in de regelaar; hierdoor blijven deze belangrijke bedrijfsdata uitsluitend voor intern gebruik.

Bezoek de live-demo op onze stand E104 tijdens de AQUA NL Vakbeurs, 17-19 maart 2020.

N.B. De eerste 75 geregistreerde bezoekers ontvangen het nieuwe boek Wetenswaardigheden over Frequentieregelaars én een gratis parkeerkaart!

 

Danfoss VLT AQUA Drive voor Masterclass prestaties

AQUA Masterclass video's

De VLT® AQUA Drive is gebouwd om de zwaarste omstandigheden aan te kunnen en zorgt voor een probleemloze werking van elk type watervoorziening waar ook ter wereld.

De combinatie van een solide ontwerp en geavanceerde oplossingen op softwarebasis helpt u het duurzaamste en zuinigste waterbeheer te verwezenlijken.

We hebben alle mogelijkheden, welke specifiek voor de water- en afvalwatermarkt ontworpen zijn, voor u op een rijtje gezet inclusief korte video's, via onderstaande link: