Niet te missen: de AQUA NL Vakbeurs
Van 21 t/m 23 maart staat de Evenementenhal in Gorinchem weer in het teken van water- en afvalwatertoepassingen. Electroproject en Danfoss verwelkomen u graag op stand E.104. Bestel hier uw gratis entreebewijs.
Alles draait om energie
Pompapplicaties zijn bij uitstek geschikt om de grootste besparingen te realiseren. Vaak zijn pompen overgedimensioneerd en draaien op vol vermogen, terwijl de volumestromen via smoorkleppen worden geregeld. Bij frequentieregelaars wordt het debiet geregeld via de snelheid, wat goede resultaten oplevert: Als de snelheid van een pomp gemiddeld met slechts 20% wordt verlaagd, wordt het benodigde vermogen met 50% verminderd! Met een terugverdientijd van slechts enkele maanden!

De 10-30-60 regel
De meeste besparingen worden gerealiseerd in het systeem. Als vuistregel kunnen energie-efficiënte componenten 10% bijdragen aan de potentiële besparingen in een systeem. Het gebruik van snelheidsregeling voegt daar nog eens 30 procent aan toe, maar het grootste deel, 60 procent, kan alleen in het systeem worden gerealiseerd!
De beste manier om het volledige energiebesparingspotentieel te benutten is het gehele systeem te bekijken en te optimaliseren. Het helpt gewoon niet om een energiezuinige motor en een zeer efficiënte frequentieregelaar van topklasse te combineren met een inefficiënte ventilator of pomp.

Condition Based Monitoring (CBM)
Moderne frequentieregelaars kunnen meer voor u doen dan snelheidsregeling. Ze helpen u de conditie van uw systeem te bewaken. Met Condition-based monitoring kunt u bijvoorbeeld lekkages of leidingbreuken sneller opsporen en verhelpen. Het helpt u ook om vuile filters op te sporen, zodat deze kunnen worden vervangen voordat ze verstopt raken. U ontvangt vroegtijdige waarschuwingen om stilstand te voorkomen. Hierdoor kunt u vooruit plannen en de kosten aanzienlijk verlagen - u bespaart onverwachte stilstand en zelfs uw reserveonderdelen.
Bezoek de live CBM-demo op onze stand E.104 tijdens de AQUA NL Vakbeurs, 21-23 maart 2023.
Bestel hier uw ticket.