De toekomst van waterbeheer
Bezoek ons op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem van 17 t/m 19 maart! Electroproject en Danfoss heten u welkom op stand G.02.
Dit is uw kans om de nieuwste innovaties te ontdekken die de efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van uw water- en afvalwatertoepassingen naar een hoger niveau tillen.
Première voor de iC7-Aqua en slim onderhoud
Wij presenteren met trots de nieuwste generatie frequentieregelaars: het iC7-platform. Op Aqua Nederland beleeft de iC7-Aqua zijn grote première. Deze drive is speciaal ontworpen voor de watersector en maximaliseert de prestaties van uw pompsystemen.
We onthullen ook de iC7-Aqua ULH (Ultra Low Harmonic), die harmonische vervuiling minimaliseert en zo de levensduur van uw installatie verlengt.
Daarnaast demonstreren we hoe onze drives als intelligente sensoren fungeren met Condition-based Monitoring. Ervaar live hoe u met technologie als cavitatie-detectie en sinusfilterbewaking ongeplande stilstand voorkomt en onderhoudskosten drastisch verlaagt.
Bestel hier uw ticket.

Ben je geïnteresseerd in cyberbeveiliging en de NIS2-richtlijn? Kom dan zeker langs bij stand G02 van Electroproject en Danfoss Drives op de AQUA Nederland Vakbeurs. We delen waardevolle inzichten over hoe je jouw systemen kunt beveiligen volgens de nieuwste normen.
Bij Danfoss hebben we uitgebreide maatregelen geïmplementeerd om de integriteit van onze producten te waarborgen, zoals de iC7-Automation frequentieregelaars. Onze oplossingen voldoen aan de IEC 62443-4-2 standaard en bieden bescherming tegen cyberdreigingen.

Condition-based Monitoring helpt bedrijven om het onderhoud efficiënter en kosteneffectiever te maken. Intelligente frequentieregelaars kunnen als sensoren fungeren, waardoor ze de conditie van machines continu kunnen monitoren en vroegtijdig waarschuwingen kunnen geven bij mogelijke problemen. Hierdoor kan onderhoud gepland worden, voordat er storingen optreden, wat leidt tot minder onverwachte stilstand en lagere onderhoudskosten.
Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs wordt een live demonstratie gegeven van deze technologie. Ontdek de vele voordelen, zoals het verminderen van downtime en het optimaliseren van onderhoudsprocessen.

Netcongestie is een groeiend probleem dat de uitbreiding van bedrijven belemmert door een overbelasting van het elektriciteitsnet. Dit kan leiden tot hogere energiekosten en een onstabiele stroomvoorziening. Tijdens Aqua Nederland laten we zien hoe slimme energienetten en energieopslagoplossingen uw bedrijf kunnen beschermen tegen de gevolgen van netcongestie.
Ontdek hoe u met lokale energieopwekking en -beheer minder afhankelijk kunt worden van het elektriciteitsnet. Kom naar onze stand en leer van onze experts hoe u uw energie-efficiëntie kunt verhogen en uw groei kunt veiligstellen.