Samenwerking vergroot uw succes
Veel van de huidige innovaties in de maritieme industrie worden gedreven door CO2-reductie om klimaatdoelstellingen te halen. Een andere focus voor innovatie ligt op het verlagen van de energiekosten.
Hybride en elektrische aandrijfsystemen zijn de sleutel tot slimme en effectieve aandrijfoplossingen voor schepen en havens. Versnel uw innovatie nu, in samenwerking met Danfoss. We verwelkomen u graag op stand C.103 tijdens Maritime Industry in Gorinchem.
De verduurzaming in de maritieme industrie is in volle gang. Niet in de laatste plaats omdat wetgevers, maar ook klanten, aandringen op schoner en efficiënter varen. Danfoss ondersteunt de sector door haar standaard frequentieregelaars te voorzien van nieuwe software om alle facetten van elektrische energieconversie uit te voeren.

Multifunctionele drives
Door het toepassen van specifieke software kunt u diezelfde regelaars gebruiken als een zogenaamde DC-DC converter voor het laden en ontladen van batterijen en voor het omzetten van een variabele spanning in een gelijkspanning of omgekeerd. De Danfoss VACON® NXP Grid Converter biedt een alternatieve energiebron voor schepen in de haven. Dit is de sleutelrol bij het terugdringen van het brandstofverbruik, het verbeteren van de efficiëntie en daarmee het behalen van de emissiedoelstellingen (koolstof, stikstof en zwavel). Door via een reeks kabels elektrische stroom te betrekken van het elektriciteitsnet aan wal, zijn schepen niet langer afhankelijk van hun dieselmotoren om elektrische stroom op te wekken voor communicatie, verlichting en andere apparatuur aan boord.
iC7-Marine
Kom naar onze stand op de beurs en maak kennis met onze nieuwste aanwinst, de veelzijdige en intelligente iC7-Marine frequentieregelaars, geoptimaliseerd voor binnenvaart en zeevaart. Ontdek de nieuwe dimensie in vermogensdichtheid, nauwkeurige motorbesturing en ultralage THD. Met modulaire besturing, toonaangevend thermisch beheer en eenvoudige systeemintegratie, biedt de iC7-Marine u een voorsprong op de concurrentie.
Application Development Center (ADC)
In ons Application Development Center (video) in Gorinchem bieden wij deskundige ondersteuning en ultramoderne testfaciliteiten voor uw bedrijf. We hebben een high power testbank voor het testen van uw paneel tot één MW en een applicatie testbank voor het testen en verifiëren van een compleet aandrijfsysteem. Danfoss zet zich in voor het creëren van een duurzame, concurrerende toekomst voor de maritieme industrie. Doet u met ons mee?
VACON NXP DCGuard™
Danfoss VACON NXP DCGuard™ maakt snelle ontkoppeling en volledige selectiviteit tussen DC-netten mogelijk voor alle VACON NXP drives. Het gebruik van DC-netten in plaats van AC-netten maakt stroomdistributie met lagere vermogensverliezen mogelijk. Danfoss VACON NXP DCGuard beschermt de omringende apparatuur en zorgt voor een ononderbroken werking.
Maritime Industry 2024
28-30 mei, 13:00 -21:00 uur
Danfoss stand C.103
Bestel hier uw gratis tickets.