VLT® HVAC Drive FC 102 Programmeer Training, Module 2
De VLT® HVAC Drive FC 102 Programmeer Training, Module 2 is een 1-daagse training, gericht op de gevorderde gebruiker van de VLT HVAC Drive FC 102 die meer gebruik wil maken van de geavanceerde functies van de HVAC Drive, zoals de ingebouwde procesregelfuncties.
In deze training wordt eveneens behandeld hoe de HVAC frequentieregelaar kan worden geparametreerd om bijzondere omgevingsomstandigheden optimaal af te handelen en zo continuïteit van de aandrijving te waarborgen.
Voor deze training is het gewenst om praktijkervaring te hebben met het instellen van de basisparameters of eerst de VLT® HVAC Drive FC 102 Basis Training, Module 1 1 te volgen. In deze training worden de mogelijkheden van de (gratis) Danfoss MCT 10 software uitgebreid behandeld, waaronder parametreren, parameter-backup en trending. In de praktijkopdrachten wordt deze software direct praktisch toegepast.
Inhoud VLT® HVAC Drive FC 102 Programmeer Training, Module 2
Na het doorlopen van de VLT® HVAC Drive FC 102 Programmeer Training, Module 2 zijn de cursisten in staat een FC 102 optimaal te programmeren in een grote verscheidenheid aan HVAC toepassingen.
De VLT® HVAC Drive FC 102 Programmeer Training, Module 2 heeft de volgende opbouw
1. Functies MCT 10 software voor lezen, schrijven en opslaan van parameters
2. Functies MCT 10 software voor trending
3. Smart Start, Quick setup, Functie-setup, Main Menu
4. Behandeling van de parametergroepen van de FC 102, waaronder:
a. Bediening & display, Belasting & motor, Remmen
b. Referenties/ramps, Begrenzingen/waarschuwingen
c. Digitaal in/uit en Analoog in/uit
d. Communicatie & opties, Speciale functies, Data-uitlezingen
e. Toepassing van ingebouwde PID procesregelfuncties
f. Toepassingsfuncties en tijdgebonden functies
5. Praktijkopdrachten
De training heeft een praktisch, interactief karakter waarbij de parameters die voor HVAC toepassingen van belang zijn, in detail worden behandeld.
Maximale groepsgrootte
De maximale groepsgrootte voor de VLT® HVAC Drive FC 102 Programmeer Training, Module 2 is 10 deelnemers.
De cursisten werken in tweetallen met de volgende trainingsopstelling:
- Danfoss trainingspaneel voorzien van een Danfoss HVAC Drive FC 102 met elektromotor.
- Laptop, voorzien van Danfoss MCT 10 software.
Lesmateriaal
De cursusmap omvat handouts van het lesmateriaal en een programmeerhandleiding van de VLT HVAC Drive FC 102. De programmeerhandleiding wordt tijdens de training gebruikt als naslagwerk.
Aanmelding
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 360,00 per persoon, excl. btw. Deze prijs is inclusief lunch, een uitgebreide cursusmap en certificaat van deelname. De training duurt van 09:00 t/m ca. 16:00 uur.
Aan de training kunnen 5 tot 10 personen deelnemen.
De training vindt plaats in het:
Danfoss Training Centrum
Weide 40
4206 CJ GORINCHEM
Iedere training kan ook bij u op locatie worden verzorgd.
Een bedrijfsspecifieke training kan desgewenst ook in ons trainingscentrum in Gorinchem worden verzorgd.
Neem gerust contact met ons op.
Tel: 010 - 249 2070
E-mail: drivestrainingnederland@danfoss.com