• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Aqua Nederland Vakbeurs 2025 - stand G.02

Datum: 18 maart, 2025 - 20 maart, 2024
Locatie: Evenementenhal Gorinchem Stand G.02
Aqua Nederland Vakbeurs 2025 met Electroproject en Danfoss Drives

Aqua Nederland Vakbeurs 2025

Van 18 t/m 20 maart staat de Evenementenhal in Gorinchem weer vol met toonaangevende partijen op het gebied van water- en afvalwatertoepassingen. Electroproject en Danfoss Drives laten u graag o.a. zien hoe u een intelligente frequentieregelaar als sensor kunt inzetten, waarmee cavitatie, de status van de motor, de trillingen en de belasting in kaart wordt gebracht. Daarnaast bieden we oplossingen voor netcongestie, energieopslag en Cyber security. Ontzorgen is ons doel!

Aqua Nederland Vakbeurs 2024 met Electroproject en Danfoss Drives over o.a. Condition Based Monitoring

Efficiënter werken, wie wil dat niet?

Maar hoe realiseer je dat? Danfoss presenteert Condition Based Monitoring, waarbij we onze eigen intelligente frequentieregelaars gebruiken als sensor. Deze meten permanent de status van de motor, trillingen in het systeem en de belasting. Tegelijkertijd waarschuwen ze ook bij afwijkingen of als de kans op storing groter is. Dit zorgt voor tijd- en geldbesparing en voor een veel hogere efficiency!

Door middel van Condition Based Monitoring wordt de status van een motor of pomp continu gemonitord. Op basis van deze metingen - maar ook door deze te vergelijken met een van tevoren gemaakte nulmeting - krijgt de gebruiker inzicht in de conditie van de machine en dus ook van de aandrijving. Afhankelijk van de resultaten is het verstandig tijdig onderhoud te plegen om uitval te voorkomen.

Extra voordeel van deze applicatie: hoewel de frequentieregelaar ook via de Cloud werkt, is het mogelijk deze functies uit te voeren zonder Cloud-aansluiting of verbinding met een PLC. De analyse vindt namelijk plaats in de regelaar; hierdoor blijven deze belangrijke bedrijfsdata uitsluitend voor intern gebruik.

Aqua Nederland Vakbeurs 2025 met Electroproject en Danfoss Drives - connect met ons en ontvang het vernieuwde boek Wetenswaardigheden Over Frequentieregelaars

Praktische info over de Aqua Nederland Vakbeurs

We zijn zeer verheugd om u weer op de beurs te mogen ontmoeten. U bent van harte welkom op onze stand G.02.

18-20 maart, iedere dag van 10:00 - 18:00 uur.

Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem

Graag tot ziens!