In de markt bestaat nog vaak een misverstand over waar de wet- en regelgeving nu precies van toepassing is. De EPBD- en Bbl-eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar al sinds 2020 net zo goed voor de bestaande bouw. Bij elke aanpassing aan een energieverbruikend technisch bouwsysteem (zoals verwarming, koeling, ventilatie of verlichting) geldt het Bbl, met als doel een zo efficiënt mogelijk energiegebruik te borgen.
Onze wetgeving geeft aan dat wanneer er een nieuw installatie wordt gemaakt, gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, je aan de volgende eisen moet voldoen:

“Minimale eis aan de energieprestatie”
De wetgeving kijkt naar de prestatie van het gehele systeem, en niet alleen naar een efficiënte opwekker zoals een warmtepomp of het gebruik van restwarmte. Om te voldoen aan de geldende eisen, moeten verwarmingsinstallaties voldoen aan een primaire energieprestatie. Voor bestaande installaties geldt hiervoor een maximale factor van ≤ 1,31. Deze normering drukt de verhouding uit tussen de totale netto energiebehoefte [kWh] en de nuttige warmte. Hierbij verplicht de regelgeving om naar het totale plaatje te kijken:
- De warmteopwekking (cv-ketel, warmtepomp, afleverset voor stadsverwarming)
- Warmteverlies via distributieleidingen
- Energieverbruik van circulatiepompen
- Energieverbruik van de regeltechniek
- Benodigde hulpenergie voor systemen en apparaten
"Correct ingeregeld"
Of het nu gaat om de flows, de watertemperatuur of de pompinstelling: alles moet worden afgesteld zoals het hoort volgens het ontwerp van de installatie. Het uitgangspunt is dat de installatie bij normale gebruiksomstandigheden (deellast) optimaal functioneert, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Hierbij komt ook dynamisch waterzijdig inregelen om de hoek kijken. Dynamische inregelvoorzieningen behouden de optimale volumestroom door radiatoren, klimaatplafonds en convectoren, ongeacht de drukschommelingen die ontstaan in het systeem wanneer de warmtebehoefte verandert. Dynamisch inregelen scoort beter bij de bepaling van het energielabel en is zelfs verplicht in bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed.
Bekijk voor uitgebreide informatie over het dynamisch inregelen van radiatoren onze snelgids.
“Automatische ruimtetemperatuurregeling”
Plaats je een nieuwe warmtebron, zoals een cv-ketel, warmtepomp of afleverstation voor stadsverwarming? Dan moet de temperatuur per ruimte of zone automatisch geregeld kunnen worden. In bedrijfspanden en maatschappelijk vastgoed moet daarnaast per ruimte of zone een klokprogramma mogelijk zijn. Ook dit volgt uit de EPBD- en Bbl-regels en valt onder GACS: Gebouw Automatisering en Controle Systemen. Lees voor meer informatie de whitepaper GACS in utiliteitsgebouwen.