De beste resultatene for styring av inneklima oppnås ved å bruke de beste aktuatorene. Jo raskere og mer nøyaktig aktuatoren reagerer på kontrollsignalet, desto bedre blir resultatet.
Danfoss tilbyr et bredt spekter av aktuatorer som passer til AB-QMs trykkuavhengige regulerings- og balanseringsventil.
NovoCon® S
Denne innovative digitale aktuatoren med busskommunikasjon er designet for å være direkte forbundet med bygningsstyringssystemer (BMS) ved hjelp av BACnet eller Modbus-kommunikasjon. Den leveres med mange funksjoner og fordeler som du kan lese om her.

NovoCon® - digital aktuator fra Danfoss
Den digitale aktuatoren NovoCon® fra Danfoss kobler varme- og kjølesystemene til hotellets bygningsstyringssystem (BMS), noe som muliggjør smarte tingenes internett-løsninger.
Finn ut mer
AME og AMV
For å oppnå best mulig reguleringsytelse med analoge styresignaler bør det brukes giraktuatorer. Disse aktuatorene regulerer ventilåpningens posisjon svært nøyaktig.
AME-giraktuatorer styres av et 0-10 V- eller 4-20 mA-signal, mens AMV-aktuatorene styres av et 3-punkts signal (åpent/nøytralt /nært).
For å oppnå maksimal reguleringsytelse er girede aktuatorer for AB-QM utstyrt med automatisk deteksjon av ventilslag.
TWA, ABN og ABNM
Termiske aktuatorer gir en kostnadseffektiv reguleringsløsning for AB-QM-ventiler. Grunnprinsippet til disse aktuatorene er basert på termisk ekspansjon av et vokselement. TWA-Z og ABN A5-aktuatorer styres av et på/av-signal fra en temperaturregulator, enten voksen varmes opp eller ikke.
ABNM A5-aktuatorer styres av et 0-10 volts modulerende signal fra en temperaturregulator. 0-10 V-signalet gir mer nøyaktige reguleringsmuligheter.
Funksjoner og fordeler
-
Bredt produktområde
Med aktuatorer tilgjengelig for alle AB-QM-dimensjoner (DN 10 – 250), for alle vanlige styringssignaler (på-av, 0-10V, 4-20 mA,-busskommunikasjon) og funksjonelle prinsipper (termisk, analogt utstyr, digitalt utstyr) er det alltid en AB-QM-/aktuator kombinasjon som svarer til prosjektkravene.

Danfoss PIBCV-dokumentar
Vi har bedt kunder av Danfoss om deres erfaring med begrepet trykkuavhengig balanserende reguleringsventiler (PIBCV). Sjekk ut alle fordelene og hvorfor de har konvertert fra konvensjonelle balanseringsløsninger til PIBCV.
Dokumenter
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Produktområde
Anbudstekster
NovoCon® S digital aktuator
Modulerende, høypresis giraktuator med feltbusstilkobling (BACnet MS / TP og Modbus RTU) som brukes for å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av type AB-QM DN10-32.
Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analogt kontrollsignal: 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA
Direkte tilkobling til 6-porters kuleventil-aktuator med posisjons-feedback (*1)
Direkte tilkobling til 2 x PT1000 overflatesensorer/nedsenkede sensorer og indikasjon av utstrålt effekt (*2)
Direkte tilkobling I/O: 2 x motstand, AO og AI (*3)
Fjerntilgang til aktuatorfunksjonaliteten via feltbussen:
- Forhåndsinnstilling av designflow
- Skylling av ventilen og terminalenheten
- Innebygd alarmrapportering av feil under lukking
- Alarm hvis CO6 6-porters kuleventilaktuator er blokkert, i manuell overstyring eller frakoblet (*1)
- Avlesing av forsynings- og returtemperatur, indikasjon av utstrålt effekt (*2)
- Energimåler (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Alarm for høy/lav deltaT og frakoblede temperatursensorer (*2)
- Innstilling av alfakarakteristikk
- Hastighetsvalg 3/6/12/24 s/mm
- Valg av åpnings-/lukketid fra 18 s til 700 s
- Auto MAC-adressering (kun BACnet)
- Auto-deteksjon av baudhastighet
- Flowindikasjon basert på målt slaglengde i l/t
Eu.bac utskiftbarhet godkjent i kombinasjon med PIBCV-ventil
Forsyningsspenning: 24 V DC/AC 50/60 Hz
Spindelposisjon, nøyaktighet: ± 0,05 mm
Kabler: Halogenfri plugin tilgjengelig i 1,5 m, 5 m og 10 m lengde
Temperatursensorer: plugin 2x PT1000 overflate eller nedsenket 1,5 m lengde
64 aktuatorer kan kobles til samme nettverk
Støtter Endring av verdi (COV) for BACnet-tjeneste
Støtter fjernoppdatering av fastvare
IP-klasse: 54
Slaglengde: 7 mm
BACnet Testing Laboratories (BTL)-listet BACnet MS/TP feltbussenhet (*4)
Manuell overstyringsfunksjon
Konfigurasjonsverktøy tilgjengelig for enkel konfigurasjon, idriftsetting og oppdatering av fastvare
Idriftsettingsverktøy tilgjengelig for adressering, parametrisering og hydronisk kontinuerlig idriftsetting
Pulsinngang for flowsensor for å vise reell flow over bussen.
Advarsler via feltbuss for: Ingen flow og flow utenfor forventningene
Fullt utvalg fra DN15-250.
Fullt utvalg fra DN15-250.
(*1) CO6-applikasjon
(*2) Energiapplikasjon
(*3) Ekstern I/O-applikasjon
(*4) Sertifisering i Q2 2019
NovoCon® M digital aktuator
Modulbasert, nøyaktig, giraktuator med feltbusstilkobling som brukes for å regulere trykkuavhengige reguleringsventiler av typen AB-QM NovoCon® DN40-100.
Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Analogt styresignal: 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA
Fjerntilgang til aktuatorfunksjonalitet via feltbussen:
- forhåndsinnstilling av designflow
- spyling av ventil og terminalenhet
- alarm for feil under lukking/åpning/kalibrering
-innstilling av LIN/LOG/α-karakteristikker
- valgbar hastighet
- valg av åpnings-/lukketid
- automatisk MAC-adressering (BACnet)
- automatisk paritetsdeteksjon (Modbus)
- automatisk deteksjon av baudhastighet
- Flow- og energiindikasjon
Forsyningsspenning 24 V AC/DC
64 aktuatorer kan kobles til samme nettverk
IP-klasse: 54
Slaglengde: 20 mm Funksjon for
manuell overstyring
Klikk-montering
LED-statusindikasjon
BTL-listet (BACnet Testing Laboratories) BACnet MS/TP feltbussenhet
Pulsinngang for flowsensor for å vise reell flow over bussen.
Advarsler via feltbuss for: Ingen flow og flow utenfor forventningene
Fullt utvalg fra DN15-250.
NovoCon® L digital aktuator
Modulerende, høypresis giraktuator med feltbusstilkobling som brukes for å regulere trykkuavhengige reguleringsventiler av type AB-QM DN125-150.
Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU.
Analogt kontrollsignal: 0-10 V / 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA
Fjerntilgang til aktuatorfunksjonalitet via feltbussen:
- forhåndsinnstilling av designflow
- spyling av ventil og terminalenhet
-alarm for feil under lukking/åpning/kalibrering
- innstilling av LIN/LOG/α-karakteristikk
- valgbar hastighet
- valg av åpnings-/lukketid
- automatisk MAC-adressering (BACnet)
- automatisk paritetsdeteksjon (Modbus)
- automatisk deteksjon av baudhastighet
- Flow- og energi-indikasjon
- Sikkerhetsfunksjon i NovoCon® L SU/SD. Fjær opp eller fjær ned for AB-QM DN125-150 ventiler.
Forsyningsspenning 24V ac/dc
64 aktuatorer kan kobles til samme nettverk
IP-klasse: 54
Slag: 50 mm
Manuell overstyringsfunksjon
Indikasjon på LED-status
Pulsinngang for flowsensor for å vise reell flow over bussen.
Advarsler via feltbuss for: Ingen flow og flow utenfor forventningene
Fullt utvalg fra DN15-250.
NovoCon® XL digital aktuator
Modulerende, høypresis giraktuator med feltbusstilkobling som brukes for å regulere trykkuavhengige reguleringsventiler av type AB-QM DN200-250.
Digitalt kontrollsignal: BACnet MS/TP, Modbus RTU.
Analogt kontrollsignal: 0-10 V / 2-10 V, 0-20 mA / 4-20 mA
Fjerntilgang til aktuatorfunksjonalitet via feltbussen:
- forhåndsinnstilling av designflow
- spyling av ventil og terminalenhet
- alarm for feil under lukking/åpning/kalibrering
- innstilling av LIN/LOG/α-karakteristikk
- valgbar hastighet
- valg av åpnings-/lukketid
- automatisk MAC-adressering (BACnet)
- automatisk paritetsdeteksjon (Modbus)
- automatisk deteksjon av baudhastighet
-Flow- og energi-indikasjon
Forsyningsspenning 24V ac/dc
64 aktuatorer kan kobles til samme nettverk
IP-klasse: 54
Slag: 50 mm
Manuell overstyringsfunksjon
Indikasjon på LED-status
Pulsinngang for flowsensor for å vise reell flow over bussen.
Advarsler via feltbuss for: Ingen flow og flow utenfor forventningene
Fullt utvalg fra DN15-250.
AME 110NL/X - 2. generasjon modulerende giraktuatorer
Danfoss AME 110 NL/NLX er presisjonskonstruert for høy ytelse med AB-QM hydroniske trykkuavhengige ventiler i kommersielle HVAC-applikasjoner. Den gir presis kontroll over vannflowen, noe som forbedrer systemeffektiviteten og brukerkomforten. AME 110 NL/NLX er designet for sømløs integrasjon med Danfoss AB-QM ventiler, romregulatorer og avanserte bygningsstyringssystemer (BMS), og har unike funksjoner som optimaliserer ytelse og pålitelighet.
Produktspesifikasjoner
Mekaniske spesifikasjoner:
- Nominell kraft: 150 N.
- Slaglengde: 7,5 mm.
- Driftstype: Modulerende.
- Trinn: Min. 450 trinn (ved 10 % ventilinnstilling).
- Posisjonsnøyaktighet: ± 0,1 mm.
- Aktuatorens hastighet: 12 eller 3 s/mm. gir fleksibilitet i ventilstyringen.
Elektriske spesifikasjoner:
- Strømforsyning: 24V AC/DC, 50/60 Hz.
- Kontrollsignal: 0(2)-10 V DC eller 0(4)-20 mA, gir fleksibilitet i systemintegrasjon.
- Feedbacksignal for NLX-versjoner: 0(2)-10V DC, muliggjør nøyaktig overvåking av ventilposisjon.
Funksjoner:
- Logaritmiske og lineære karakteristikkinnstillinger er tilgjengelige i samme produkt, og gir optimalisert styring basert på dine spesifikke applikasjonskrav.
- Kalibrering: Automatisk elektronisk kalibrering ved oppstart for å registrere ventilens åpnings- og lukkepunkt.
- Antiblokkerings-/fastkjøringsfunksjon: Vår giraktuator har en valgbar antiblokkerings-/fastkjøringsfunksjon som hindrer ventilblokkering og sikrer jevn og pålitelig drift.
- Signalisering av aktuatormodus: Aktuatoren har LED-signalering for å indikere driftsmodus, inkludert drifts-, standby-, kalibrerings- og feilmodus, noe som muliggjør rask og enkel feilsøking.
- Direktevirkende eller omvendt virkende aktuator, gjør det enkelt å velge mellom direkte eller omvendt virkende modus, tilpasset kravene i ulike styresystemer.
- Manuell overstyringsfunksjon: Ved strømbrudd eller vedlikehold kan aktuatoren betjenes manuelt, noe som sikrer kontinuerlig ventilstyring.
Miljøspesifikasjoner:
- Driftstemperaturområde: -10 °C til +55 °C
- Kapslingsgrad: IP54 gir beskyttelse mot støv og vanninntrengning fra alle retninger, noe som sikrer holdbarhet og lang levetid. Dette gjør det mulig å montere AB-QM-ventiler i alle retninger.
- Fuktighet: 5 % - 95 % RH, ikke-kondenserende.
Kompatibilitet:
- Ventiltype: Designet spesifikt for Danfoss trykkuavhengige reguleringsventiler, type AB-QM.
- Halogenfri kabel: Aktuatoren leveres med 1,5 m halogenfri kabel som standard. Ytterligere kabellengder på 2,5 m og 5 m er tilgjengelige.
Samsvar og standarder:
- EMC-direktivet 2014/30/EU EN 60730-1, EN 60730-2-14
- RoHS 2011/65/EU-standard EN IEC 63000
- Lavspenningsdirektivet - sikkerheten er kontrollert i henhold til EN 60730-1, EN 60730-2-14
AMV 110/120 NL – giraktuatorer
3-punkt modulerende giraktuator som brukes til å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN 10-32.
- Deteksjon av ventilslag (ingen deteksjon av belastning)
- Strømforbruk: Drift 1 VA og standby 0 W
- Indikator på synlige slag
- Halogenfri kabel: 1,5 m (5 m og 10 m)
- Manuell overstyringsfunksjon
- Forsyningsspenning: 24 V AC, 50/60 Hz
- Hastighet: 24(12*) s/mm
*AMV 120 NL-variant
ABNM A5 - Termiske aktuatorer
Modulbasert termisk aktuator som brukes til å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN 10-32.
- Kontrollsignal: 0-10 V
- Deteksjon av ventilslag
- Strømforbruk: Standby 1 W
- LOG (LIN *)-egenskaper
- Halogenfri kabel: plugin: 1 m (5 m og 10 m)
- IP-klasse: 54
- Normalt stengt (åpen**) når de er uten strøm
- Først åpen funksjon (normalt lukket variant)
- Indikator på synlige slag
- Slag: 5(6,5 mm***)
- Forsyningsspenning: 24 V AC, 50/60 Hz (24 V DC****)
*LIN-variant tilgjengelig
**normalt åpen variant tilgjengelig
***6,5 mm-variant tilgjengelig
****24 V DC-variant tilgjengelig
AME 435QM - for modulerende kontroll
AME 435 QM aktuatorer for modulerende kontroll brukes sammen med trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen AB-QM fra DN 40 til DN 100.
- Aktuatoren skal ha LED signalregulering
- Aktuatoren skal kunne monteres/demonteres på/av ventilen uten bruk av verktøy
- Aktuatoren skal ha effektivitetsforbedrende og energibesparende antioscillasjonsfunksjon
- Aktuatoren skal ha utvendig nullstillings- og standbyknapp
- Enkel elektrisk tilkobling, hurtig av/på-tilkobling.
AME 55QM - trykk-/dra-aktuatorer for større AB-QM
AME 55 QM-aktuatoren brukes med trykkuavhengig balansering og styring av stor ventil, type AB-QM DN 125 og DN 150.
- Aktuatoren skal ha LED signalregulering
- Aktuatoren skal være i stand til å fange opp driftsdata
- Aktuatoren skal ha mulighet for modulering eller 3-punkt kontroll
- Aktuatoren skal ha nullstillingsmulighet
AME 685-1 – Push/pull-aktuatorer for større AB-QM
AME 685-1 aktuator brukes sammen med store trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen AB-QM DN 200 og DN 250.
- Aktuatoren skal ha LED signalregulering
- Aktuatoren skal ha mulighet for modulering eller 3-punkt kontroll
- Aktuatoren skal ha nullstillingsknapp
TWA-Q - Termisk aktuator
På/av-termisk aktuator som brukes til å regulere trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler av typen DN 10-32.
- Forsyningsspenning: 24 V AC/DC eller 230 V, 50/60 Hz
- Kabler: PVC 1,2 m, 2,5 m og 5 m + halogenfri* 2 m.
- IP-verdi: IP54
- Normalt lukkede eller normalt åpne varianter tilgjengelig
- Først åpen-funksjon for Normalt lukket-varianten for enkel installasjon
- Indikator på synlige slag
- Strømforbruk: < 2 W når aktivert
*halogenfrie kabler tilgjengelige kun for normalt lukket variant
Vi tilbyr eksperttjenester innen vannbåren HVAC-design og konsulenttjenester på Danfoss Design Support Center.
Mer informasjon