Med Diamond-serien (ett- og totrinns) leverer Danfoss pumper som er uten sidestykke i boligmarkedet og i små kommersielle markeder. Danfoss Diamond servicepumper er utformet med Diamond-Like Carbon-teknologi, som gir enestående motstandsdyktighet, holdbarhet og styrke takket være kombinasjonen av diamanthardhet og karbonets smøreevne. Resultatet er ti ganger lengre levetid i kritiske applikasjoner. Den ekstra holdbare Diamond-spolen er testet for å tåle over fem ganger så mange sykluser sammenlignet med tidligere servicespoler. RSA- og RSH-pumpene brukes med lett og tung olje med stempelregulator, avstengningsfunksjon og innebygd filter.
Oljebrenneren trenger den samme pleien som bilen for å kunne yte sitt beste, og den må vedlikeholdes regelmessig, i tillegg til at komponenter som dyser, filtre og spoler må byttes.
Lengre levetid i tungt belastede forhold Oljebrennerapplikasjoner har de siste årene endret seg til å bli drevet ved høyere trykk og med mer isolasjon, delvis for å redusere støy, men også for å spare energi, noe som resulterer i tøffere arbeidsforhold for pumpene. Derfor har vi oppgradert alle servicepumpene til versjon 2.0 for å imøtekomme de høyeste kravene i markedet.
Ti ganger lengre levetid i kritiske applikasjoner, f.eks. i tungt belastede forhold.
Utstyrt med ekstra holdbar Diamond-spole.
Dobbel garanti.
Mekanisk akseltetning.
Ingen lekkasjer eller oljelukt.
Pumpefilteret kan byttes på bare 45 sekunder, i motsetning til ti minutter for vanlige pumper.
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Språk
Gjelder for
Oppdatert
Last ned
Filtype
Videoer
Utvid kunnskapene dine ved å se på videoene våre
Se et utvalg av våre siste videoer om oljebrennerkomponenter på denne siden, eller følg lenkene til vår YouTube-kanal for å se hele samlingen av videoer. Der finner du blant annet et stort utvalg av installasjons- og instruksjonsvideoer.
Garanti
Danfoss Diamond Service 2.0-oljepumpen gir fremragende robusthet og styrke. For å understreke produktets kvalitet er vi glade for å kunne doble garantien vår fra 18 til 36 måneder fra produksjonsdato.
Verktøy og apper
Konverteringsverktøy for brennerkomponenter
Bytt brennerkomponenter med Danfoss – finn en reservedel på få sekunder.
Bruk oljedysekalkulatoren til å beregne kapasitet, effektivitet og størrelse på Danfoss oljedyser. Beregningene er basert på standard europeisk oppvarmingsolje.