Danfoss tilbyr en rekke oljedyser i både messing og stål for standard brennersystemer. Vi tilbyr en serie spesielle dyser som er tilpasset driftsområde, medier og utslipp for å passe ulike markeder.
Vi produserer dyser i henhold til EN 293 og EN 299. For å sikre gode resultater blir kapasiteten og sprøytemønsteret til hver dyse testet 100 % elektronisk.
For å unngå fare og sikre at oljebrenneren fungerer optimalt, må du behandle den på samme måte som du behandler bilen. Regelmessig inspeksjon og vedlikehold er viktig for å sikre pålitelig drift og best mulig virkningsgrad. Danfoss anbefaler å bytte dysen en gang i året, noe som gagner både miljøet og driftsresultatet.
Funksjoner og fordeler
En veltilpasset brenner kan redusere oljeforbruket med så mye som 10 %. Holdes den fri for sot, kan det gi enda større besparelser.
Danfoss anbefaler å bytte dysen en gang i året med hensyn til miljøet og driftsresultatet.
Har du byttet oljedyse i år?
Se instruksjonene for trygg og optimal utskifting av en Danfoss oljedyse på en oljebrenner.
Dokumenter
Dokumenter
Type
Navn
Språk
Oppdatert
Last ned
Filtype
Relaterte produkter
Verktøy og apper
Konverteringsverktøy for brennerkomponenter
Bytt brennerkomponenter med Danfoss – finn en reservedel på få sekunder.
Bruk oljedysekalkulatoren til å beregne kapasitet, effektivitet og størrelse på Danfoss oljedyser. Beregningene er basert på standard europeisk oppvarmingsolje.