Med Diamond-serien (ett- og totrinns) leverer Danfoss pumper som er uten sidestykke i boligmarkedet og i små kommersielle markeder.
Danfoss Diamond servicepumper er utformet med Diamond-Like Carbon-teknologi, som gir enestående motstandsdyktighet, holdbarhet og styrke takket være kombinasjonen av diamanthardhet og karbonets smøreevne. Resultatet er ti ganger lengre levetid i kritiske applikasjoner.
Den ekstra holdbare Diamond-spolen er testet for å tåle over fem ganger så mange sykluser sammenlignet med tidligere servicespoler.
RSA- og RSH-pumpene brukes med lett og tung olje med stempelregulator, avstengningsfunksjon og innebygd filter.
Oljebrenneren trenger den samme pleien som bilen for å kunne yte sitt beste, og den må vedlikeholdes regelmessig, i tillegg til at komponenter som dyser, filtre og spoler må byttes.
Lengre levetid i tungt belastede forhold
Oljebrennerapplikasjoner har de siste årene endret seg til å bli drevet ved høyere trykk og med mer isolasjon, delvis for å redusere støy, men også for å spare energi, noe som resulterer i tøffere arbeidsforhold for pumpene. Derfor har vi oppgradert alle servicepumpene til versjon 2.0 for å imøtekomme de høyeste kravene i markedet.
Funksjoner og fordeler
Ti ganger lengre levetid i kritiske applikasjoner, f.eks. i tungt belastede forhold.
Utstyrt med ekstra holdbar Diamond-spole.
Dobbel garanti.
Mekanisk akseltetning.
Ingen lekkasjer eller oljelukt.
Pumpefilteret kan byttes på bare 45 sekunder, i motsetning til ti minutter for vanlige pumper.
Dokumenter
Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
---|---|---|---|---|---|---|
Dataark | Oil Motor Pump BFPM Controller | English | Flere | 21 mai, 2019 | 557.2 KB | |
Dataark | Oil Motor Pump type BFPM 20 | English | Flere | 30 jul., 2025 | 2.3 MB | |
Dataark | Oil Motor Pump type BFPM 21 | English | Flere | 22 mai, 2019 | 499.5 KB | |
Dataark | Oil Motor Pump type BFPM 61 | English | Flere | 04 aug., 2025 | 2.3 MB | |
Dataark | Oil Pump BFP 10/11 (sizes 3, 5 & 6) | English | Flere | 30 jul., 2025 | 889.7 KB | |
Dataark | Pumps BFP 20/21 size 3 and 5 | English | Flere | 27 aug., 2025 | 5.0 MB | |
Dataark | Pumps BFPM 52 | English | Flere | 28 aug., 2025 | 2.5 MB |
Videoer
Utvid kunnskapene dine ved å se på videoene våre
Se et utvalg av våre siste videoer om oljebrennerkomponenter på denne siden, eller følg lenkene til vår YouTube-kanal for å se hele samlingen av videoer. Der finner du blant annet et stort utvalg av installasjons- og instruksjonsvideoer.
Garanti
Danfoss Diamond Service 2.0-oljepumpen gir fremragende robusthet og styrke. For å understreke produktets kvalitet er vi glade for å kunne doble garantien vår fra 18 til 36 måneder fra produksjonsdato.
Verktøy og apper
Programvareverktøy