Enkel integrering – stor fleksibilitet
VACON® NXP Liquid Cooled Drive er en av de frekvensomformerne som har det beste forhold mellom effekt og størrelse, noe som gjør den perfekt for applikasjoner der det er lite plass eller der luftkjøling er vanskelig. Tungindustri med krevende driftsforhold, for eksempel i marine, offshore- og gruvedrift, drar nytte av omformerens kompakte utforming og robuste pålitelighet.

Du stoler på VACON®-frekvensomformere – har du hørt om iC7-Marine?
Vi, liksom deg, har stolt på VACON®-frekvensomformere i flere tiår. Den felles historien inspirerte oss til å skape iC7-Marine – frekvensomformeren som tar framtidige mål videre.
Utforsk iC7-Marine
VACON® NXP serien av væskekjølte DC buss frekvensomformerprodukter inkluderer front-end-enheter, vekselrettere og bremsechopper enheter. De sørger for at all energi i et system utnyttes og omfordeles effektivt.
Felles DC bus-komponenter kan brukes i mange forskjellige kombinasjoner. I et regenerativt DC bus-system generer front end-enheten effekt tilbake til nettforsyningen. Dette egner seg for prosesser der det ofte trengs bremsing og bremseeffekten er relativt høy. I et ikke-regenerativt system omfordeles bremsekraft til andre omformere i systemet, og eventuell overskytende effekt kan avledes som varme ved hjelp av en valgfri bremsechopper og bremsemotstander. Dette er ideelt for små produksjonslinjer der bremsing skjer mindre hyppig.
Siden høy beskyttelsesgrad (IP54 eller høyere) enkelt kan oppnås med disse omformerne, kan de installeres nesten hvor som helst i en fabrikk eller på et fartøy. Dette eliminerer belastningen på klimaanlegg i el-rom, noe som reduserer kostnader og installasjonstid og gjør dem ideelle til ettermontering.
NXA, NXN, NXB og NXI konfigurasjoner
Activ Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), bremsechopper (NXB) og omformer (NXI) er tilgjengelig.
For mer informasjon om disse konfigurasjonene, se produktbrosjyren for VACON® NXP Common DC Bus.
Utgåtte størrelser CH3 og CH4 ble avviklet i 2021. Danfoss tilbyr assistanse ved å bruke tjenester som DrivePro® Spareparts, DrivePro® Retrofit, og i noen tilfeller DrivePro® Preventive Maintenance.
Spenning og effektområde
- 3 x 400-500 V til 7.5-4100 kW
- 3 x 525-690 V til 110-5300 kW
Funksjoner og fordeler
-
Reduserte energikostnader ved at et regenererende filter fører overskytende bremseenergi tilbake til nettverket
-
Investeringskostnadene er lave som følge av redusert strømkabling og installasjonstid
-
Kostnads- og plassbesparelser siden optimert modulutførelse reduserer behovet for ytterligere bygge- og skapplass
-
Mindre komplekst system takket være fem innebygde utvidelsesplasser for ytterligere I/O, feltbuss og funksjonelle sikkerhetskort
-
Forbedringer i toleranse for spenningsfall og begrensede oversvingninger ved plassering av omformer er mulig som følge av aktiv front end-enhet
-
Enkel installasjon av kompakte tilleggskort
Dokumenter

iC7-Marine – Der målene dine ikke har noen grenser
Plassen er begrenset – bruk den klokt. De svært kompakte iC7-Marine-modulene tar 40% mindre plass i elskapet, og frigjør plass til nye muligheter.
Oppdag fordelene med iC7-Marine
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Navn | Versjon | Utgitt | Status | Last ned | Filtype |
|---|
3D-modeller og tegninger
| Type | Navn | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|

iC7-Marine – videre mot dine mål
iC7-Marine sikrer topp ytelse. Det er den unike frekvensomformeren, dedikert for maritim bruk, som fremtidssikrer dine fartøy."
Oppdag egenskapene til iC7-Marine
Relaterte applikasjoner
Systemer med endeløs bane og rullebord, spole- og avspolingsmaskiner, kraner, taljer, frekvensomformere med portal og løpekatt, sentrifuger, vinsjer, transportbånd og gravemaskiner.
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren, kontakt oss