Renere kraft til skip og havner
VACON® NXP Grid Converter er en alternativ kilde til marineteknologi som spiller en viktig rolle i reduksjonen av drivstoffinntak og effektivitetsforbedring. Omformeren kan anvendes på strømproduksjon for strømforsyninger til skipsmotorer og havner for å oppfylle kravene til det offentlige og havnemyndigheter.

Du liker VACON®-frekvensomformere – har du prøvd iC7-Hybrid?
Vi, liksom deg, har stolt på VACON®-strømomformere i flere tiår. På grunnlag av dette arvet ble iC7-Hybrid skapt – klar til å drive dine mål for ren energi fremover.
Møt iC7-Hybrid
Når VACON NXP Grid Converter brukes med en ilandføringsløsning, kan strøm hentes fra det lokale nettet via et sett med kabler i stedet for skipets hovedmotor eller generatorer. Denne prosessen, som er kjent som «landstrøm», har en svært positiv innvirkning på drivstofføkonomi. Den forårsaker reduksjoner i CO2-, NOx- og SOx-utslipp så vel som støy- og vibrasjonsnivåer.
VACON NXP Grid Converter kan også anvendes på akselgeneratorløsninger og sikre at fremdriftsmaskineri kan virke ved forskjellige hastigheter. Akselgeneratoren kobler akselens turtall fra strømmen (frekvensen), noe som gir bedre strømkvalitet og forbedret drivstofføkonomi. I tillegg kan strøm enten hentes fra eller mates inn i propellakselen. Dette er særlig nyttig for skip som ofte varierer hastigheten, siden det reduserer drivstofforbruket og begrenser eksosutslipp med opptil 15 %. Det skaper også en nødmodus, noe som betyr at fartøyet kan gå selv om hovedmotoren svikter.

Smart grids
Power networks which include intelligent energy storage offer us highly sustainable solutions for the future
Read the article
Shore supply power conversion
When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.
Shaft generator
VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.
Support for system integrators
Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.
Forsyningsspenninger og effektområde
Air cooled:
- 3 x 380-500 V til 180-1100 kW
- 3 x 525-690 V til 200-1200 kW
Liquid cooled:
- 3 x 400-500 V til 160-1800 kW
- 3 x 525-690 V til 210-1800 kW
Funksjoner og fordeler
-
Redusert drivstofforbruk siden strøm kan hentes fra nettet
-
Lavere CO2-, NOx- og SOx-utslipp siden hovedmotoren kan stenges av
-
Oppfyller ABS- og DNV-standarder
-
Forbedret energieffektivitet siden motorhastigheten kan optimeres
-
Væske- og luftkjølte løsninger er tilgjengelig
-
Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to complaince with global grid codes
-
Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup
-
Simplified logistics and good protection with containerized solutions
-
Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs
-
Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Reduserer utslipp fra havner
Oppdag hvordan ilandføringssystemer som er utstyrt med VACON® NXP Grid Converter, bidrar til at havnemyndighetene når sine utslippsmål
Les nettavisen
Dokumenter

iC7-Hybrid muliggjør dine mål for ren energi
iC7-Hybrid – svært rask respons, cybersikkerhet i toppklasse og unik effekttetthet. Alt du trenger for å sikre din konkurranseevne i fremtiden.
Hva tilbyr iC7-Hybrid?
| Type | Navn | Språk | Gjelder for | Oppdatert | Last ned | Filtype |
|---|
Software
| Type | Software Characteristic | Navn | Versjon | Utgitt | Status | Last ned | Filtype |
|---|

Vær klar for fremtiden med iC7-Hybrid
Effektomforming utvikler seg raskt. Den intelligente iC7-Hybrid gir deg konkurransefordeler under energiomstillingen.
Utforsk iC7-Hybrid nå
Relaterte applikasjoner
Akselgeneratorer og ilandføringssystemer.
Case studies
Kontakt oss
For ytterligere informasjon eller for å få et tilbud på denne frekvensomformeren contact us