Hydronisk innregulering av HVAC-varme- og kjølesystemer er svært viktig av mange grunner. Det er nødvendig for å oppnå god innekomfort og for at systemet skal fungere så effektivt som mulig. Hvis den hydroniske innreguleringen ikke fungerer ordentlig, kan det medføre klager fra sluttbrukere, ekstra kostnader og redusert levetid for systemet.
Danfoss tilbyr en løsning for hydronisk innregulering som passer til enhver situasjon:
Trykkuavhengige balanserings- og reguleringsventiler kombinerer hydronisk innregulering og temperaturregulering i ett og samme produkt. De er innstilt på ønsket gjennomstrømning og brukes i både varme- og kjølesystemer med variable gjennomstrømningsforhold.
Automatiske balanseringsventiler eliminerer trykksvingninger som forekommer i systemer med variabel gjennomstrømning. Systemet kan reguleres hydronisk med ekstra radiatorventiler med forhåndsinnstilling, som begrenser den maksimale gjennomstrømningen gjennom f.eks. radiatorer. En annen automatisk balanseringsløsning er trykkuavhengige termostatstyrte radiatorventiler, som kombinerer differansetrykkregulering og mengdebegrensning i én ventil.
Varmebalanseringsventiler oppretter riktig balanse ved å bruke temperaturen som kommer inn i sirkulasjonsrørene i stigerørene i systemer for varmt tappevann. Dette gir et svært effektivt system.
Manuelle balanseringsventiler kan brukes i systemer med konstant gjennomstrømning, f.eks. systemer med treveis reguleringsventiler. De må settes i drift for å opprette ønsket gjennomstrømning.
Automatiske balanseringsventiler fra Danfoss
Hydronisk innregulering ved å stille inn ønsket differansetrykk i stigerør og ønsket gjennomstrømning i radiatorer, uten verktøy