Le valvole a farfalla sono i componenti che forniscono la regolazione on/off delle applicazioni di teleriscaldamento, HVAC o acqua sanitaria nelle quali lo spazio disponibile per i componenti è limitato.
Le valvole Danfoss VFY sono valvole a farfalla concentriche con un rivestimento in EPDM sostituibile in grado di garantire un funzionamento e una tenuta affidabili in entrambe le direzioni. Dispongono di un albero monoblocco con scanalature che assicurano un collegamento saldo con il disco e una protezione antiriflusso per un uso sicuro.
Le valvole Danfoss SBFV sono valvole a farfalla in acciaio ad alte prestazioni che, congiuntamente alle valvole a sfera Danfoss JIP™, completano la famiglia di valvole di intercettazione progettate appositamente per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Le Danfoss SBFV sono valvole a farfalla triplo eccentriche con sede lamellare dal design unico in grado di garantire un funzionamento e una tenuta affidabili in entrambe le direzioni, anche ad alte e basse temperature. Sono progettate principalmente come valvole di intercettazione, ma possono essere utilizzate anche per semplici scopi di regolazione.
Il gruppo premistoppa è stato ideato secondo lo stesso principio delle valvole a sfera JIP™. È dotato di tenuta in PTFE rinforzato al carbonio che non è soggetta a deterioramento nel corso degli anni e può essere sigillata all'interno della tubazione, garantendo così la tenuta esterna per l'intera vita utile della valvola.
Caratteristiche e vantaggi
-
Elevata affidabilità di tenuta e trasmissione della coppia nel lungo termine grazie ai cuscinetti volventi
-
L'anello di sicurezza anti espulsione mantiene l'albero in posizione e consente una facile manutenzione.
-
La sicurezza è consolidata dalla tenuta stagna secondaria
Prodotti correlati
Strumenti e app

Heat Selector
Danfoss Heat Selector è il migliore strumento di selezione online della categoria che ottimizza il processo di pianificazione per gli esperti degli impianti di riscaldamento.
Apri Heat Selector

Guida alle applicazioni di teleriscaldamento
Condividiamo l'esperienza e le competenze applicative maturate e forniamo consigli sull'utilizzo ottimale delle applicazioni di teleriscaldamento e dei relativi componenti chiave di controllo.
Apri la guida alle applicazioni di teleriscaldamento

Calcolatore di CO2 per valvole a sfera
Strumenti online per il calcolo del risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2 con valvole a sfera e la tempistica di ritorno dell'investimento stimata.
Apri l'app della valvola a sfera