Gli impianti di acqua calda sanitaria richiedono un approccio speciale al bilanciamento idronico. Come qualsiasi altro impianto di riscaldamento, è necessario distribuire l'acqua in modo uniforme. Ma poiché l'acqua è soggetta a consumo, occorre tenere in considerazione anche la sicurezza. È importante controllare la temperatura dell'acqua. Deve essere abbastanza alta per l'uso, nonché al fine di evitare la proliferazione batterica della legionella, ma non così alta da causare lesioni personali. Allo stesso tempo, è necessario ottimizzare l'efficienza energetica dell'impianto sanitario.
Per questi motivi, le valvole di bilanciamento manuali o automatiche non sono applicabili. Le valvole di bilanciamento termico, che regolano la temperatura dell'acqua in ogni colonna montante dell'impianto, rappresentano l'opzione migliore per questo tipo di impianti. Mantenendo costante la temperatura dell'acqua in ogni colonna montante, l'impianto sanitario viene automaticamente bilanciato, indipendentemente dalla distanza dalla fonte di acqua calda sanitaria.
Per una maggiore sicurezza ed efficienza energetica, è possibile disinfettare periodicamente gli impianti sanitari aumentando temporaneamente la temperatura dell'acqua a un livello tale da uccidere i batteri della legionella. È possibile ottenere tale risultato mediante disinfezione elettronica. La disinfezione elettronica offre molti altri vantaggi, consente l'accesso remoto al sistema e il funzionamento su dispositivi mobili tramite WiFi o l'integrazione nei sistemi di gestione degli edifici.
Danfoss offre un'ampia gamma di valvole di bilanciamento termico, soluzioni di disinfezione e prodotti correlati per gli impianti di acqua calda sanitaria.
Maggiore comfort
Il bilanciamento termico assicura la disponibilità dell'acqua calda con la stessa velocità e alle stesse temperature, indipendentemente dalla distanza dalla fonte.
Risparmio energetico
Le perdite di calore sono ridotte al minimo e la pompa di circolazione distribuisce solo la quantità d'acqua necessaria per ridurre al minimo il consumo energetico dell'impianto.
Spreco di acqua ridotto
L'acqua calda è sempre disponibile e i lunghi tempi di attesa sono ridotti
Rischio di legionella ridotto
Sono state evitate colonne montanti scarsamente riscaldate che permettono la proliferazione della legionella, ma il design funzionale dell'impianto rimane comunque rilevante.
Le valvole di bilanciamento termico MTCV forniscono una soluzione di bilanciamento dinamico, basata sulla temperatura, per applicazioni di acqua potabile. In combinazione con CCR2+ viene creata una soluzione di controllo elettronico intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico per il monitoraggio e la disinfezione degli impianti sanitari.
Gli scaldacqua istantanei sono adatti all'uso domestico in quanto forniscono acqua calda quando è necessaria, producendola sul momento. Rispetto gli scaldacqua con accumulo, non fanno registrare consumi energetici nella fase di standby, e consentono quindi un maggiore risparmio.
Le sottostazioni utenza ACS con accumulo sono soluzioni adatte a ospedali, palazzetti dello sport, alberghi, condomini e altri edifici simili di grandi dimensioni. Tra i prodotti della gamma sono inclusi impianti di accumulo in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di prestazioni elevate, comfort, igiene e funzionamento efficiente delle risorse.