Le sottostazioni a collegamento indiretto vengono utilizzate quando le condizioni della rete di teleriscaldamento, come la pressione e la temperatura, non consentono il collegamento diretto. Nel collegamento indiretto è uno scambiatore di calore a garantire l'efficienza energetica del trasferimento di calore. Il dispositivo consente inoltre una separazione sicura del lato dell'alimentazione della rete principale da quello dell'impianto dell'edificio secondario.
In questo modo, l'applicazione dell'edificio funziona indipendentemente dalle variazioni di pressione o di temperatura rilevate nella rete di teleriscaldamento (bilanciamento idronico) ed è al sicuro rispetto a perdite o guasti nelle tubazioni.
Le sottostazioni indirette di Danfoss sono unità monoblocco, in genere montate a parete. Sono in grado di supportare circuiti di riscaldamento singoli o multipli, con o senza produzione di acqua calda sanitaria nel lato primario o secondario.
Si tratta di soluzioni avanzate disponibili anche con regolatore elettronico per la compensazione climatica, che garantiscono così un funzionamento semplice e altamente efficiente dal punto di vista energetico, consentendo al contempo il monitoraggio centralizzato e la trasparenza dei consumi.
Caratteristiche e vantaggi
Sono disponibili soluzioni avanzate anche con regolatore elettronico per la compensazione climatica
Le sottostazioni indirette dotate di scambiatori di calore a micropiastre Micro Plate™ garantiscono un trasferimento del calore a elevata efficienza energetica

Un impianto di dimensioni contenute, più leggero e più efficiente: la sottostazione compatta DSA 1 Mini di Danfoss
Scopri le modalità di installazione della stazione e ricevi suggerimenti e consigli per la messa in servizio e la manutenzione.
Documentazione
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Riscaldamento indirettoUna sottostazione per il riscaldamento indiretto è dotata di uno scambiatore di calore che separa la portata primaria da quella secondaria. Le sottostazioni indirette sono idonee per reti con pressione nominale a PN16 o superiore. Le sottostazioni di questa categoria sono normalmente fornite con tubi di collegamento per il cilindro di accumulo dell'acqua calda sanitaria sul lato primario delle strutture installate e sul lato secondario delle costruzioni saldate.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss DSA (Danfoss Station Advanced) compattaUlteriori informazioni tecniche sulla stazione Danfoss DSA (Danfoss Station Advanced) compatta
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss DSP (Danfoss Station Pre-engineered)Ulteriori informazioni tecniche sulla stazione Danfoss DSP (Danfoss Station Pre-engineered).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Riscaldamento indiretto e acqua calda sanitariaUna sottostazione per il riscaldamento indiretto è dotata di uno scambiatore di calore che separa la portata primaria da quella secondaria. Le sottostazioni indirette sono idonee per reti con pressione nominale a PN16 o superiore.