• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Sottostazioni

Le sottostazioni Danfoss di grandi dimensioni sono adatte a qualsiasi impianto domestico di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria e assicurano un elevato grado di comfort e prestazioni operative. Tutti gli impianti possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze grazie alla vasta offerta di componenti raccomandati, così da ottenere sempre il massimo vantaggio.

Ottimizzare i risultati scegliendo la sottostazione di teleriscaldamento più adatta alle proprie esigenze

A prescindere dal tipo di sottostazione di riscaldamento o raffrescamento richiesta, nella gamma completa Danfoss troverai tutti i componenti necessari.

Ogni edificio ha le sue specifiche esigenze in termini di riscaldamento, ogni operatore di teleriscaldamento ha specifici requisiti in merito alle tecniche di collegamento e ogni residente ha preferenze personali di riscaldamento. Tali criteri influenzano la scelta delle stazioni di distribuzione del calore negli edifici e nei piccoli centri, così come nelle reti di teleriscaldamento medio-grandi.

La dimensione di una stazione è determinata dal fabbisogno di calore dell'appartamento o dell'edificio in cui verrà installata. La temperatura e la pressione dell'alimentazione primaria determinano il funzionamento diretto o indiretto della stazione.

Molte reti di teleriscaldamento richiedono inoltre particolari condizioni per le tecniche di collegamento, che esigono componenti di controllo specifici. Infine, l'attrezzatura necessaria viene selezionata in base al numero e al tipo di circuiti di riscaldamento e alla struttura e funzione dei sistemi di erogazione dell'acqua sanitaria domestica.

Danfoss mette a disposizione una gamma completa di sottostazioni e satelliti d'utenza per capacità da 15 kW fino a oltre 4 MW, per modalità operativa diretta o indiretta con uno o più circuiti di riscaldamento, con mandata di acqua calda sanitaria sul lato primario o secondario, serbatoi di accumulo o sistemi anti-legionella.

Le sottostazioni sono realizzate come soluzioni personalizzate predefinite o preordinate. Danfoss ha maturato una significativa esperienza nella gestione di progetti di riscaldamento e teleriscaldamento di ogni dimensione. Contattaci, e i nostri team di tecnici esperti e altamente qualificati ti aiuteranno a selezionare la sottostazione che meglio risponde alle tue esigenze in termini di componenti e dimensioni.

Caratteristiche e vantaggi

Una gamma completa di sottostazioni offerte da un unico fornitore

I componenti integrati garantiscono un funzionamento sicuro, una maggiore durata e la riduzione dei costi complessivi

Tutti i vantaggi del trasferimento ottimizzato del calore e del controllo delle prestazioni degli impianti

DSE Flex: per risparmiare spazio e semplificare l'installazione

DSE Flex: per risparmiare spazio e semplificare l'installazione

Presentazione e informazioni relative a DSE Flex, la sottostazione in grado di facilitare il tuo lavoro.

Gamma dei prodotti

Presto disponibile...

Presto disponibile...

Strumenti e app

Domande frequenti

Informazioni generali

Caratteristiche tecniche