Soft starters compatti ma potenti
Due serie di avviatori statici per garantire una soluzione di avviamento completa per motori fino a 110 kW. L'avviatore compatto MCD 201 mette a disposizione soluzioni efficienti di avviamento motore, mentre la versione estesa MCD 202 offre una funzione di avviamento avanzata e altre funzioni di protezione del motore supplementari.
Le serie di avviatori statici offrono il semplice montaggio su guida DIN per taglie fino a 30 kW, controllo dell'avviamento/arresto a 2 o 3 fili e servizio di avviamento eccellente (4 x Ie per 6 secondi; gradi di avviamento per applicazioni pesanti 4 x Ie per 20 secondi). Questi dispositivi sono compatibili con reti di distribuzione delta a terra.
Tensioni di alimentazione e gamma di potenza
- 3 x 200-575 V...7,5-110 kW (200 A)
- 24 V CA o CC/110-440 V CA
Caratteristiche e vantaggi
-
Facile connettività per l'avviatore statico alle reti basate su Ethernet/IP, come i sistemi PLC Rockwell.
-
Ingombro ridotto grazie alle dimensioni compatte
-
Costi di installazione minimizzati e perdite di potenza eliminate grazie al bypass integrato
-
Possibilità di più avviamenti per ora e carico maggiore grazie agli algoritmi di controllo SCR avanzati che bilanciano la forma d'onda di uscita
-
Investimento totale del progetto ridotto grazie alle protezioni del motore essenziali
-
Non occorrono raffreddamento esterno né sovradimensionamento grazie alla temperatura ambiente massima di 50 °C senza declassamento
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda informativa | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | Inglese | Multiplo | 09 ago, 2023 | 282.0 KB | |
| Manuale di servizio | VLT Compact Starter MCD 201 | Bulgaro; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Polacco; Portoghese; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Cinese | Multiplo | 11 apr, 2012 | 745.4 KB | |
| Brochure | VLT Soft Starter Selection Guide | Inglese | Multiplo | 11 nov, 2025 | 5.5 MB | |
| Brochure | VLT Soft Starter Selection Guide - Italian | Italiano | Multiplo | 20 dic, 2022 | 13.4 MB | |
| Scheda informativa | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | Inglese | Multiplo | 26 lug, 2023 | 549.6 KB | |
| Manuale di servizio | VLT® Compact Starter MCD 202 | Bulgaro; Tedesco; Inglese; Spagnolo, castigliano; Francese; Croato; Ungherese; Italiano; Polacco; Portoghese; Rumeno, moldavo, moldavo; Russo; Slovacco; Sloveno; Serbo; Cinese | Multiplo | 24 gen, 2021 | 2.6 MB | |
| Manuale di progettazione | VLT® MCD 200 Guida alla Progettazione | Italiano | Multiplo | 27 feb, 2005 | 1.3 MB | |
| Manuale di servizio | VLT® MCD DeviceNet Module | Inglese | Multiplo | 23 gen, 2012 | 442.8 KB | |
| Manuale di servizio | VLT® MCD Modbus Module | Inglese | Multiplo | 13 mar, 2012 | 1.7 MB | |
| Manuale di servizio | VLT® MCD Profibus Module | Inglese | Multiplo | 31 ago, 2009 | 538.0 KB | |
| Manuale di progettazione | VLT® Soft Starter MCD 200 | Inglese | Multiplo | 10 apr, 2025 | 1.3 MB |
Software
| Tipo | Software Characteristic | Nome | Versione | Lingua | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strumenti software | Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 | 4.4 | Inglese | 15 apr, 2015 | Released | 3.2 MB | .zip | |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VLT® MCD200 DeviceNet EDS | 01 | Inglese | 19 giu, 2008 | Released | 678.0 B | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML | 01 | Inglese | 15 mag, 2018 | Released | 2.2 KB | .zip |
| Software di sistema | File di configurazione fieldbus | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | 01 | Inglese | 15 mag, 2018 | Released | 6.5 KB | .zip |
| Strumenti software | VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool | 01 | Inglese | 09 ago, 2018 | Released | 6.5 MB | .zip | |
| Software di sistema | Firmware per moduli opzionali e Fieldbus | VLT® Soft Starter USB Drivers | 01 | Inglese | 05 mar, 2017 | Released | 1.1 MB | .zip |
Applicazioni correlate
Pompe, trasportatori, ventilatori, miscelatori e compressori.

Il controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore.

Grazie al controllo a velocità variabile del refrigeratore, si garantisce una regolazione costante della pressione adattando la capacità al fabbisogno effettivo come misurato nel sistema. Il controllo di velocità è utile quando un compressore funziona per lunghi periodi a carico parziale. I costi di esercizio si riducono azionando le applicazioni a una velocità inferiore, con un minore consumo energetico. Ottimizzando il sistema e il compressore stesso si riducono anche i costi di installazione.
Contatti
Per ulteriori informazioni e per richiedere un’offerta contattaci