Gamma completa di sensori di inclinazione per applicazioni di idraulica mobile
La gamma Danfoss di sensori inclinometrici è sviluppata per garantire una soluzione robusta e ad alte prestazioni per applicazioni quali macchine agricole ed edili, oltre che per le attrezzature di movimentazione dei materiali. Questi sensori sono generalmente utilizzati in applicazioni di sicurezza per mantenere sotto controllo l'inclinazione di una macchina, o di solo una parte di essa, una zona di sicurezza per gli operatori.
Visualizza i modelli 3D:
Le serie Danfoss DST X710, X720 e X730 utilizzano la tecnologia MEMS senza contatto con campi di misurazione fino a 360°.
Sono disponibili in versione sia singola che ridondante, il che rende l'intero portafoglio adatto alle applicazioni critiche per la sicurezza.
Caratteristiche e vantaggi
-
Tecnologia MEMS per un ciclo di vita del sensore pressoché infinito
-
Range singoli o ridondanti fino a 360° (±180°)
-
Connettore elettrico: AMP Superseal 6P 282108-1 o M12
-
Uscita: CANopen/ SAE J1939 (DST X710 raziometrica 0,5–4,5 V)
-
Linearità: ± 0,15% FS
-
Risoluzione: 0,01°
-
Temperatura d'esercizio da -40 °C a 85 °C
-
Grado di protezione IP67 – IP69K con raccordo femmina
-
Vibrazioni: 20 g - 10 Hz... 2000 Hz
-
Shock: Impulso su 3 assi; 50 g 11 ms
Conformità
-
CE
-
RoHS
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuale di servizio | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | Inglese | Multiplo | 30 apr, 2019 | 1.1 MB | |
| Guida all’installazione | DST X710 Inclination sensor | Tedesco; Inglese; Francese; Lituano | Multiplo | 02 apr, 2019 | 1.4 MB | |
| Manuale di servizio | DST X720 Mid level inclination sensor | Inglese | Multiplo | 30 apr, 2019 | 1.1 MB | |
| Guida all’installazione | DST X720 Single - Dual Inclination Sensor | Tedesco; Inglese; Francese; Lituano | Multiplo | 02 apr, 2019 | 1.8 MB | |
| Guida all’installazione | DST X730 Single_dual Inclination sensor | Tedesco; Inglese; Francese; Lituano | Multiplo | 02 apr, 2019 | 1.6 MB |