Sensori di posizione rotativi con e senza albero per applicazioni di idraulica mobile
I sensori di posizione rotativi DST X510 e DST X520 Danfoss sono progettati per l'uso in applicazioni di idraulica mobile, come macchine agricole, edili e per la movimentazione di materiali.
Visualizza i modelli 3D:
Le serie Danfoss DST X510 e DST X520 utilizzano la tecnologia Hall senza contatto con campi di misurazione fino a 360°.
Tutti i sensori sono progettati per applicazioni di cantiere, sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, hanno un'elevata compatibilità elettromagnetica e sono dotati di uscita raziometrica, CANopen e SAE J1939.
Sono disponibili tipi di sensori singoli e ridondanti, il che rende il portafoglio completo adatto ad applicazioni critiche per la sicurezza.
I sensori DST X510 sono dotati di albero, mentre i sensori DST X520 sono privi di albero e sono omologati E1.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia Hall contactless per un ciclo di vita del sensore pressoché infinito
Uscita: Raziometrica, CANopen e SAE J1939
Linearità: ± 0,5% FS
Risoluzione e velocità di rotazione:
- 12 bit (analogica)
- 14 bit (CANopen/SAE J1939)
- 120 giri/min max.
Grado di protezione IP67 – IP69K con raccordo femmina
Temperatura d'esercizio da -40 °C a 85 °C
Vibrazioni: 20 g – 10 Hz … 2.000 Hz
Conformità
CE
RoHS
E1
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuale di servizio | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | Inglese | Multiplo | 06 dic, 2019 | 2.5 MB | |
| Manuale di servizio | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | Inglese | Multiplo | 06 dic, 2019 | 898.9 KB | |
| Guida all’installazione | DST X520 Rotary position sensor without shaft | Tedesco; Inglese; Francese; Lituano | Multiplo | 06 set, 2019 | 927.0 KB | |
| Scheda tecnica | Rotary position sensor, type DST X510 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 1.9 MB | |
| Scheda tecnica | Rotary position sensor, type DST X520 | Inglese | Multiplo | 26 feb, 2021 | 1.3 MB | |
| Guida all’installazione | Rotary sensor with shaft DST X510 | Tedesco; Inglese; Francese; Italiano | Multiplo | 06 set, 2019 | 1.7 MB |