Danfoss offre una vasta gamma di valvole termostatiche per radiatori. Realizzata e ideata per soddisfare i bisogni del settore commerciale e industriale, è disponibile una gamma completa di valvole termostatiche per radiatori per quasi tutti gli impianti e le condizioni di installazione. Le valvole con preregolazione garantiscono una distribuzione ottimale dell'acqua, con conseguente aumento del comfort e riduzione dei consumi energetici.
Caratteristiche e vantaggi
Tutti i corpi valvola RA-N possono essere utilizzati con tutti i tipi di elementi termostatici nell'intera gamma RA 2000 e con gli attuatori termici TWA-A.
Le valvole RA-N vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento a due tubi; sono disponibili nella serie D, F e S per soddisfare le normative locali.

Danfoss Dynamic Valve™
Danfoss Dynamic Valve™: una soluzione semplice per una sfida quotidiana
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Testina elettronica per radiatoriLa testina elettronica per radiatori Danfoss Eco™ è un termostato intelligente per radiatori autonomo che consente di controllare a casa propria il riscaldamento del radiatore.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Dynamic Valve™Danfoss Dynamic valve™, l'innovativa valvola 2 in 1 per radiatore indipendente dalla pressione che assicura sia il controllo ottimale della temperatura che la creazione automatica dell'equilibrio idronico nei sistemi di riscaldamento a due tubi. Tutto in un'unica valvola.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Teste termostatiche per radiatoriLe teste termostatiche per radiatori Danfoss mantengono costante la temperatura ambiente desiderata, stanza per stanza e contribuiscono a ridurre il consumo energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Ally™Danfoss Ally™ offre tutti i vantaggi di un sistema di smart heating a tutti gli effetti - in una App semplice da usare. Grazie a Danfoss Ally™ puoi gestire sia i radiatori che il riscaldamento radiante idronico e tenere la bolletta sotto controllo. Tutto questo sia da casa che da remoto, ovunque ti trovi ed in qualunque momento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Eco™Danfoss Eco™ è il termostato per radiatori intelligente e autonomo che offre il controllo domestico di ogni singolo radiatore.
Il termostato Danfoss Eco™ funziona con la tecnologia Bluetooth®, che consente di controllare i radiatori dallo smartphone, tramite l'app dedicata.