I nostri scambiatori di calore a piastre standard SONDEX® sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in numerosi segmenti di mercato. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre convenzionali un ottimo investimento e la scelta migliore per la maggior parte delle applicazioni di base.
Vantiamo uno dei più ampi portafogli di piastre al mondo, e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le specifiche esigenze. Il design versatile e l'elevata efficienza termica li rendono la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche e vantaggi
-
Sperimentate i vantaggi di una soluzione interamente personalizzata capace di rispondere pienamente ai vostri requisiti e di ridurre i consumi energetici.
-
Le elevate prestazioni e la bassa perdita di carico eliminano le inefficienze del vostro sistema e ne ottimizzano le prestazioni complessive.
-
Laddove possibile progettiamo soluzioni a passaggio singolo, la soluzione preferita per la maggior parte delle applicazioni. Grazie alla disposizione di tutte le connessioni sulla piastra fissa anteriore, non è necessario scollegare lo scambiatore dal piping esistente per poterlo ispezionare, pulire e condurre le eventuali attività di manutenzione.
-
Questo concetto si traduce in una soluzione compatta dall'ingombro contenuto, facile da installare e sottoporre a manutenzione.

Applicazioni
- Industria HVAC - ad es. soluzioni di teleraffrescamento che utilizzano acqua di mare e acqua di falda come fonte di raffrescamento - ad es. soluzioni di teleriscaldamento che utilizzano, ad esempio, l'energia solare e geotermica come fonte di riscaldamento.
- Settore marino/offshore, ad es. controllo e monitoraggio centralizzati
- Industria casearia/alimentare/bevande, ad es. pastorizzazione, recuperatori di calore e applicazioni che richiedono un trattamento delicato.
- Industria dello zucchero
- Industria del biogas
- Industria cartiera
- Industria pesante
- Industria mineraria
- Industria petrolchimica
- Industria chimica, ad es. recupero del calore residuo dall'acqua del condensatore
Specifiche tecniche
- Connessioni da DN25 a DN600
- (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
- Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
- Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Altezze della piastra fino a 5,5 m (18'')
- Portate fino a 7.200 m3/h (31.700 gpm)
- Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)
- Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)
* altri materiali disponibili su richiesta
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | A world of heat exchangers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 10 ott, 2024 | 9.7 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaro | Bulgaria | 04 ott, 2024 | 5.3 MB | |
| Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 15 set, 2025 | 4.7 MB | |
| Manuale di servizio | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danese | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Francese | Frankrike | 28 nov, 2021 | 302.6 KB | |
| Brochure | Danfoss Design Code (DDC) | Inglese | Multiplo | 05 set, 2021 | 497.0 KB | |
| Manuale di servizio | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Tedesco | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.2 MB | |
| Manuale di servizio | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 02 giu, 2025 | 9.6 MB | |
| Manuale di servizio | FI - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Finlandese | Multiplo | 27 mag, 2026 | 37.3 MB | |
| Manuale di servizio | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francese | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglese | Multiplo | 15 set, 2025 | 5.6 MB | |
| Brochure | Heat exchangers for the power industry | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2024 | 4.8 MB | |
| Manuale di servizio | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungherese | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.1 MB | |
| Manuale di servizio | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polacco | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.2 MB | |
| Manuale di servizio | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiplo | 17 mag, 2024 | 16.5 MB | |
| Manuale di servizio | Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate | Italiano | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.1 MB | |
| Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
| Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 9.4 MB | |
| Manuale di servizio | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Svedese | Multiplo | 17 nov, 2025 | 9.6 MB | |
| Manuale di servizio | ZH - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Cinese | Multiplo | 05 giu, 2025 | 9.6 MB | |
| Brochure | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | Ucraino | Ucraina | 01 ott, 2025 | 3.8 MB |
Prodotti correlati

I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.

Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.

Gli scambiatori di calore a piastre semisaldati sono ottimizzati per le applicazioni industriali. La serie progettata da Danfoss è rivolta ai sistemi ad ammoniaca e può essere utilizzata per applicazioni come condensatori, evaporatori con e senza pompa, sottoraffreddatori, desurriscaldatori e raffreddatori ad olio.
Domande frequenti
Quale tipo di scambiatore di calore è adatto a me?
La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.
Quali certificati sono disponibili per gli scambiatori di calore?
I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.
Dove posso trovare un listino prezzi?
Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.
Come posso ottenere un preventivo?
Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:
- applicazione,
- Tipo di fluido,
- caduta di pressione,
- portata,
- pressione di funzionamento,
- proprietà termodinamiche, temperatura,
- temperatura d'esercizio.