I termostati ambiente per sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento assicurano che tali impianti raggiungano il livello di comfort previsto.
La soluzione principale per la regolazione di un sistema è l'impiego di un termostato ambiente, progettato per i tempi di risposta relativamente bassi degli impianti di riscaldamento o raffrescamento. Tale termostato controlla un attuatore termico che permette l'ingresso nel sistema di acqua più o meno calda o fredda. Nella maggior parte dei casi, il termostato è installato nel soggiorno.
Per regolare la temperatura in più stanze occorre una soluzione di controllo più avanzata. In questo caso viene installato un termostato in ogni stanza, e tutti i termostati vengono collegati a un Master Controller. sul quale sono presenti diverse uscite, ognuna delle quali controlla un singolo attuatore termico collocato su un inserto valvola o collettore che corrisponde a un determinato ambiente.
Per ottimizzare l'efficienza energetica e il comfort dell'utente, i sistemi di controllo del riscaldamento e del raffrescamento a pavimento più avanzati aggiungono al Master Controller principale alcune particolari funzionalità. Danfoss, ad esempio, offre un sistema di controllo combinato wireless a 24 volt con numerosi moduli e accessori, che consente il controllo avanzato del raffrescamento, della temperatura di mandata in base alla domanda e molto altro ancora.
Danfoss offre un'ampia gamma di controlli per il riscaldamento e il raffrescamento a pavimento.
- Una piattaforma avanzata per sistemi di controllo a 230 volt, 24 volt e/o wireless di tipo Danfoss IconTM
- Sistema wireless CF2+
- Sistema a 24 volt FH-Wx
- Termostati a 230 volt BasicPlus2
- Valvole di regolazione con montaggio a incasso per le installazioni a parete FHV
Caratteristiche e vantaggi
Maggior comfort: il riscaldamento a pavimento è noto per l'elevato livello di comfort che è in grado di offrire. Tuttavia, senza termostati ambiente, il livello di comfort non sarà all'altezza delle aspettative degli utenti.
Riduzione del consumo di energia: I sistemi di riscaldamento a pavimento sono noti perché consentono di risparmiare il 5% di energia per ogni grado di temperatura che è possibile ridurre senza compromettere il comfort. Tuttavia, in assenza di un termostato per ogni ambiente, i risparmi ottenibili non saranno all'altezza delle aspettative degli utenti.
Flessibilità: grazie all'ampia gamma di soluzioni disponibili - cablate o wireless, a 24 o 230 volt, termostati ambiente o sistemi di controllo base o avanzati - sarà sempre possibile trovare il componente che soddisfa a pieno le esigenze.

Danfoss Icon™: progettato per semplificare la vita
Controlli avanzati per il riscaldamento a pavimento idronico e altre applicazioni con attuatori. Progettati come interruttori a luce per integrarsi con l'arredamento interno.

Installer Life made easier
Abbiamo cercato di semplificare la vita degli installatori creando una pagina con link a tutto ciò che usi come professionista del riscaldamento. Dai un'occhiata!
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2015 | 5.6 MB | |
| Catalogo | Hydronic floor heating - Product guide | Inglese | Multiplo | 30 nov, 2015 | 5.7 MB | |
| Catalogo | Hydronic floor heating (Product guide) | Inglese | Multiplo | 11 nov, 2020 | 29.9 MB | |
| Catalogo | Hydronic floor heating (Product guide) | Inglese | Multiplo | 07 ago, 2019 | 33.3 MB |