Misuratore di calore a ultrasuoni per le applicazioni di riscaldamento
SonoSafe™ è un misuratore compatto e affidabile per applicazioni residenziali. Il misuratore offre un nuovo livello di semplicità di installazione e messa in servizio utilizzando SonoApp. È inoltre prodotto in conformità con gli standard del settore automotive ISO / TS16949 (IATF) garantendo la massima qualità di produzione.
Caratteristiche e vantaggi
-
I protocolli/interfacce di comunicazione aperti consentono un facile accesso ai dati e l'integrazione del sistema
-
Durata della batteria best-in-class (fino a 16 anni) o alimentazione di rete a 230 V - riduce la frequenza di sostituzioni
-
La configurazione tramite SonoApp (cambio alimentazione/restituzione, unità di energia, ecc.) e la costruzione modulare (moduli di comunicazione intercambiabili) aumentano la flessibilità di installazione
-
Allarmi estesi (incluso il rilevamento di manomissioni e flussi inversi) garantiscono il rilevamento istantaneo dei guasti
-
La diagnostica avanzata (durata residua della batteria, qualità del segnale del trasduttore) consente la manutenzione preventiva e la risoluzione dei problemi
Dati tecnici
- Dimensione | Portata: DN15–DN32 | Portata nominale (qp) 0,6–6 m3/h
- Temperatura | Pressione: 5–95 °C | PN16
- Tipi: Misuratore di calore compatto
- Omologazioni: MID classe II B+D (riscaldamento)
- Lunghezza cavi sensore portata: 0,5 m (omologato fino a 10 m)
- Lunghezza del cavo del sensore di temperatura: 0,5 m (omologato fino a 10 m)
- Opzioni di configurazione: Impostazioni di comunicazione (radio, Mbus, impulsi)
- Registrazione dati: 4 anni
- Sensore i portata: Classe IP 65
- Calcolatore: Separabile, protezione IP 65
- Modulare: 1 slot per moduli di comunicazione
- Comunicazione: 2 M-Bus cablati | M-Bus wireless (OMS) | 2 ingressi/uscite a impulsi
- Strumenti: Configurabile tramite SonoApp™
Alimentazione: Batteria 1xAA-cell 3.6 VDC | Unità principale: 230 VAC
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|