Misuratore a ultrasuoni per applicazioni gravose
SonoMeter™ 40 è un misuratore ad ultrasuoni compatto per misurare il flusso e l'energia termica in applicazioni di riscaldamento e / o raffreddamento all'interno di reti di teleriscaldamento, edifici commerciali e residenziali.
Il misuratore è omologato MID classe II B+D. Può essere ordinato per l'installazione di tubi di alimentazione o di ritorno e offre molte diverse opzioni di configurazione.
Caratteristiche e vantaggi
-
Molteplici opzioni di comunicazione disponibili (è possibile utilizzare fino a 3 interfacce di comunicazione in parallelo)
-
Sensori di temperatura, batterie e modulo di comunicazione intercambiabili
-
L'alimentazione di rete con batteria di riserva garantisce il salvataggio dei dati anche in caso di interruzione dell'alimentazione
-
Durata della batteria (fino a 15 anni) o alimentazione di rete 24V/230V - riduce la frequenza di sostituzione

Dati tecnici
- Dimensione | Portata: DN15–DN50 | Portata nominale (qp) 0.6-60 m3/h
- Temperatura | Pressione: 0.1 – 130°C | PN25
- Tipi: misuratore compatto (calore, raffrescamento e combo)
- Omologazioni: MID classe II B+D (riscaldamento), approvazioni nazionali raffreddamento
- Lunghezza del cavo del sensore di portata: 1.2m | 2.5m | 5.0m | 10.0m
- Lunghezza del cavo del sensore di temperatura: 1.5m | 3.0m | 5.0m | 10.0m
- Opzioni di configurazione:
- Tariffe
- Parametri di visualizzazione
- Log di archiviazione
- Impostazioni MBus
- Impostazioni OMS
- Date impostate
- Valori di ingresso/uscita a impulsi
- Data logging: min. 3 anni (supporta registri mensili, giornalieri, orario)
- Sensore di portata: classe IP 68
- Calcolatore: separabile, protezione IP65
- Modulare: 1 slot per + moduli di comunicazione
- Comunicazione integrata:
- M-Bus cablato
- M-bus wireless (OMS)
- Ingresso/uscita a impulsi
- Interfaccia ottica
- Moduli di comunicazione:
- M-Bus cablato
- Modbus RTU RS 485
- BACnet MS/TP RS 485
- LoRa WAN
- Alimentazione:
- Batteria 1 x AA-cell 3,6 VDC
- Alimentatore di rete: 230 AC | 24 VAC
Caratteristiche e vantaggi
-
Sono disponibili più opzioni di comunicazione, ad esempio per finalità di automazione degli edifici.
-
Ingresso o uscita a impulsi fornite di serie
-
Range dinamico elevato (1:250) che migliora l'accuratezza di misurazione anche con basse portate
-
Alimentazione di rete con batteria di riserva, per non avere perdite di dati anche in caso di interruzione energetica
-
È idoneo all'uso nei sistemi che impiegano glicole (senza certificazione MID)
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|