Grazie all'apertura automatica della valvola, il regolatore proporzionale autoazionato a medio funzionamento evita il superamento della pressione a monte (SAVA) e a valle della valvola (SAVD). L'attuatore è dotato di due membrane, che consentono l'apertura della valvola in caso di un difetto della membrana di regolazione. Il regolatore è utilizzato principalmente negli impianti di teleriscaldamento.
Funzione del regolatore SAVA: l'alta pressione a monte della valvola viene indirizzata verso la sezione inferiore (attacco alta pressione) della membrana all'interno del regolatore. La pressione media viene diretta dalla valvola alla sezione superiore (attacco bassa pressione) della membrana attraverso un canale presente nel regolatore.
La forza esercitata dalla molla della valvola di controllo interviene sulla membrana, determinando l'effettiva pressione differenziale.
Funzione del regolatore SAVD: la pressione di uscita della valvola è condotta alla parte inferiore (attacco alta pressione) della membrana all'interno del regolatore. Il lato superiore (attacco bassa pressione) della membrana è collegato all'atmosfera. La forza esercitata dalla molla della valvola di controllo interviene sulla membrana, determinando la pressione di chiusura.
Caratteristiche e vantaggi
-
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
-
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
-
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore
Strumenti e app

Heat Selector
Heat Selector di Danfoss è il miglior strumento di selezione online della categoria che ottimizza il processo di pianificazione per gli esperti delle applicazioni di riscaldamento.
Apri Heat Selector
Strumenti software

Guida alle applicazioni di teleriscaldamento
Condividiamo l'esperienza e le competenze applicative maturate e forniamo consigli sull'utilizzo ottimale delle applicazioni di teleriscaldamento e dei relativi componenti chiave di controllo.
Apri la guida alle applicazioni di teleriscaldamento.
Domande frequenti
Posso limitare una portata massima con un regolatore di pressione differenziale?
Certamente. Aprire completamente la valvola di regolazione e impostare la portata massima regolando la pressione differenziale. È inoltre possibile calcolare la pressione differenziale adeguata, ma è necessario conoscere l'esatta portata della valvola di regolazione.
Progettiamo un'installazione e abbiamo bisogno delle lunghezze delle valvole a partire da una specifica di progetto.
Produciamo valvole di lunghezza standard. È inoltre possibile trovare le misure nella nostra scheda tecnica o scaricare i modelli di disegni CAD 2D e 3D dalle nostre presentazioni dei prodotti. Sfogliate il nostro catalogo prodotti dove troverete i link per la documentazione e i disegni - seguite il link sottostante.