I limitatori di pressione e di pressione differenziale sono composti da una valvola e da un attuatore di pressione. Principalmente utilizzati per limitare la pressione (A) o pressione differenziale (PA)
in un impianto / sottostazione / pompa.
I regolatori sono normalmente chiusi: AV(P)A per via della valvola normalmente chiusa e AF(P)A per via di una molla di contrasto.
I limitatori di pressione e di pressione differenziale sono in genere installati nel bypass. Possono essere utilizzati per distribuire l’energia termica ai punti di collegamento di altre reti o a ridurre la portata se le utenze si chiudono completamente.
I limitatori di pressione e di pressione differenziale sono in grado di proteggere le pompe a portata variabile da sovraccarichi nel caso in cui la portata scenda al di sotto della capacità minima della pompa. Essi limitano la pompa/applicazione e trasmettono energia termica ad altre connessioni.
È inoltre possibile installare il limitatore di pressione sul ritorno per mantenere una pressione superiore (statica) desiderata nell'impianto.
Caratteristiche e vantaggi
Limitazione della pompa/applicazione e trasmissione di energia termica ad altri attacchi in modo sicuro
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore

Regolatori di pressione differenziale e di portata negli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (portata variabile)
Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.